lanyards
Miller BackBiter® Tie-Back Lanyard CSA
Miller BackBiter® Tie-Back Lanyard CSA
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Miller BackBiter® Tie-Back Lanyards
The innovative Miller BackBiter Tie-Back Lanyard with the Miller 5K ® Snap Hook was designed from top to bottom for tie-back use.
• First snap hook with a 5,000-lb. (22 kN) gate load capacity from any angle
• All-in-one lanyard with SofStop®
Shock Absorber and cross-arm anchorage connector
• SofStop Shock Absorber pack is designed with a specially-woven inner core that smoothly expands to
reduce fall arrest forces
• Heavy-duty polyester webbing and Cordura®
nylon webbing with five times more abrasion resistance
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン