lanyards
Arc-Rated Energy Absorbing Lanyards
Miller Arc-Rated Energy Absorbing Lanyards are designed to protect workers from electric arc-flash blast exposure. They meet stringent ASTM F887 arc-flash standards and are available with a Kevlar choke-off loop for a “metal-less” connection.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Certified ASTM F887-20
- New CSA performance requirements for energy absorbing lanyards
- 120Lbs to 335lbs CSA Approved
- Consolidation into more versatile shock pack for wider weight range
- Designed to protect workers from electric arc-flash and arc-blast exposure.
- Arc-rated Kevlar webbing in both single and double legged models
- Available with Kevlar choke-off loop for a “metal-less” connection
- Simplification of SKU range - Over 350 SKUs reduced to less than 100 SKUs with a “SMART” part number system.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン