/content/sps/jp/ja/search-results.html
    現在、より良いサービスをご提供するための改善作業を行っております。この期間中、一時的にサービスが中断する場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

    post and attachement s system

    COMBISAFE® S-System Verticlamp MkII

    ART. NO. 1561

    製品概要
    An attachment that clamps to narrow members from 0-150mm thick, such as steel sheets. This clamp also has reversible jaws. The heavy-duty coarse thread is quick to set, and tightened using a hammer. It is also robust to withstand site treatment. Can be mounted both vertically and horizontally, using the Safety Post Attachment 90° (ART. no. 1505) to support the Safety Post.• Weight 4.8kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list