/content/sps/jp/ja/search-results.html

    post and attachement s system

    COMBISAFE® S-System Variable Flexi Attachment

    ART. NO. 1727

    製品概要
    Based on the same frame as the Variable Angle Attachment (ART. no. 1726).The post attachment can now be adjusted up to 970mm and angled in the required position. Suitable for assembly on façades with a long roof extension.• Weight 8.3kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A, B• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list