/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    post and attachement s system

    COMBISAFE® S-System Telescope Arm

    ART. NO. 1750/1751/1752

    製品概要
    A safety post that simplifies installation in corners, on stairs, or around balconies, etc. The guardrail holders are adjustable depending on the angle and inclination of the edge protection.• Length 1200mm• Weight 5.8kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A and EN 12811 Load class 3
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1011751
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item109281_MP20P-Z7-20FT
    1011751
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item109281_MP20P-Z7-20FT