/content/sps/jp/ja/search-results.html

    post and attachement s system

    COMBISAFE® S-System Steel Mesh Barrier Holder

    ART. NO. 3223

    製品概要
    The Steel Mesh Barrier Holder allows for the barrier to be installed at any height on the Safety Post, facilitating work under the barrier, and enabling the barrier to be parallel with the working surface at all times.• Weight 1.3kg• Patented• Powder coated finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list