/content/sps/jp/ja/search-results.html

    post and attachement s system

    COMBISAFE® S-System Stair Angle

    ART. NO. 1510

    製品概要
    Accessory to the Multi Clamp (ART. no. 1550) to hold the clamp in place on the angled soffit of the stairs. The tube is fitted to the clamp’s lower leg, and the hook engages on the step riser. This restrains the clamp assembly.• Weight 1.0kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list