/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。

    post and attachement s system

    COMBISAFE® S-System Multifoot

    ART. NO. 1290

    製品概要
    Used for horizontal surface applications, most commonly at the slab edge.The three points of support enable the accurate installation on an uneven surface and ensure that the anchor load is correctly controlled. The Multifoot can be secured using a variety of anchors appropriate to the base material.• Weight 1.3kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list