/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。

    post and attachement s system

    COMBISAFE® S-System Ground Support

    ART. NO. 1800

    製品概要
    Used to support the Steel Mesh Barrier (ART. no. 3240) as a demarcation solution only. Used to indicate hazards beyond the line of the barrier, such as excavations, traffic areas, roof edges etc. Can be anchored with a light duty fixing or counterweight, to prevent unintentional movement.• Weight 3.2kg• Size 1195 x 194mm• Hot-dip galvanised finish
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list