/content/sps/jp/ja/search-results.html
    現在、より良いサービスをご提供するための改善作業を行っております。この期間中、一時的にサービスが中断する場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

    post and attachement s system

    COMBISAFE® S-System Front Attachment

    ART. NO. 1455

    製品概要
    Mounted vertically and used both as an edge protection support and as a shuttering support. Using a single fixing point, a wide range of applications can be covered. Fixing methods include using form ties, threaded bar, drilled fixings, and cast in sockets.• Weight 1.7kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list