/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。

    escalib

    COMBISAFE® Escalib

    ART. NO. CT5011 , CT5012 , CT5010 , CT5000 , CT5001 , CT5002

    製品概要
    Our modular design stair tower Escalib can be installed quickly and very simply in many applications. It’s also one of the fastest stair towers on the market.• Access all Multiple levels without the need of additional modifications• Constructed from tough galvanized materials• A compact footprint so can be installed in narrow places• Fast relocation of the stairway can be done with a crane in less than 1 hour• Up to 8 modules can be attached, for additional height requirements seek engineering support• No need for certified scaffoldings to install it• Escalib requires very little maintenance
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list