anchorage connectors
Miller Webbing Anchorage Slings (EUR)
Miller Webbing Anchorage Slings (EUR)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Key Features
This webbing anchorage sling allows a safe and reliable connection when anchorages are not safe. The anchorage point can be used to connect a lifeline then.
Material : 27 mm polyester Yellow webbing
available in different lenght
Recommended Industries/Use
- Wind Energy
Hazards
- Fall from height
Regulations
- Complies to the EN 795 B and EN 795 A for the fixed anchorage point
Warranty Information
Our state of the art equipment provides the criticaltool for worker protection, combining mobility with unsurpassed comfort.
At our ISO 9001 certified manufacturing facilities in Europe, we ensure that every Miller product is made inaccordance with the standards and meets your exacting requirements.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン