/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    anchorage connectors

    Miller 5K lb Stainless Steel Swivel Anchors

    with 360° rotation

    製品概要
    Features & Benefits:
    • Miller Swivel Anchors with a revolutionary 360° rotation
    • connect to a worker’s fall arrest system to safely protect while working at heights and include options for use in concrete and steel.
    • Select from the Miller Swivel Anchors with D-ring or the Miller Drop-Through Swivel Anchors to meet your specific application needs.
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RACDNC-TOOL
    RACDNC-TOOL
    RACSWS100C-316
    RACSWS100C-316
    RACSWS100S-316
    RACSWS100S-316