/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    anchorage connectors

    Extension Pole and Hook Anchors

    Fiberglass pole and spring loaded hook

    製品概要
    Features & Benefits:
    • fiberglass pole and spring loaded hook is ideal for use with climbing ladders and towers.
    • Installs fall arrest systems up to 20 ft. (6 m) from ground level to angle iron: piping and related structures.
    • 400-lbs. (181 kg) maximum capacity
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    475-1/
    475-1/
    475-2/
    475-2/