/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    anchorage connectors

    D-Bolt Anchor

    Bolt Anchor with lockwasher and nut

    製品概要

    D-Bolt Anchor for up to 3/4-in (19 mm) working thickness

    Includes a 1/2-in. (13 mm) diameter bolt with lockwasher and nut

    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    416SS/
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-1-2-inch-d-type-anchor-bolt-image-2
    416SS/
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-1-2-inch-d-type-anchor-bolt-image-2
    417SS/
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-1-2-inch-d-type-anchor-bolt-image-2
    417SS/
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-1-2-inch-d-type-anchor-bolt-image-2