/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    anchorage connectors

    Beam Trolley

    Adjustable and slides to provide maximum mobility

    製品概要
    Features & Benefits:
    • Adjustable and slides along with the worker to provide maximum mobility.
    • Adjusts to fit beam flanges from 3-in (76 mm) to 4-1/2-in (114 mm) wide.
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    9065/BK
    9065/BK