/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    anchorage connectors

    Attachment of an anchor point from a distance (Eur)

    Attachment of an anchor point from a distance (Eur)

    製品概要
    • Glass fiber material, high strength, light weight; safe, easy to carry;• 3-section (7.5m) expansion, used to build the upper anchor from the ground.• Fibreglass telescopic pole to reach anchorage points; Work/industrial fall protection safety product.• Length 2.0m• Extended length 7.5m
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1006629
    1006629