safety eyewear
Uvex Tirade™
Uvex Tirade
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Available in Uvextra® AF lens coating
- Sealed eyewear protection
- Removable foam sub frame
- Available in various lens tints
- Dieletric
- Large unilens style
- Headband included
- ANSI Z87.1+
- Certified to CSA Z94.3
- Uvextra AF coating
- Sealed eyewear with removable foam sub frame
- Available in Uvextra AF lens coatings
- Offers protection against impact, wind, airborne, debris, sunlight and glare
- U6 grade-level lens filtering ≥99.9% of UVB/UVA protection
- Certified to ANSI Z87.1+ and CSA Z94.3
- Dependable: cost-effective solution for environments requiring sealed eyewear
- Large unilens sealed eyewear
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
ブローシャ―
認証
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン