jumper components and assemblies
Sure-Lok Jumper Clamps
Sure-Lok Jumper Clamps
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell Salisbury® Sure-Lok™ Jumper Clamps feature a ratchet type locking mechanism that will not loosen once installed on a line.
Loose Jumper clamps can jeopardize worker safety and can also cause fires and power outages. Even when torqued using wrenches or pliers, traditional clamps will eventually loosen from line vibrations and thermal cycling. Sure-Lok™ Jumper Clamps tightens with a ratchet action using one hand, with no extra tools for a secure, positive connection. Pull and turn the locking knob and it loosens like a traditional jumper clamp.
Available in our exclusive Salcor Type II material or with durable single piece clear plastic jumper clamps.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン