圧力トランスデューサー
モデルLC
デジタルフォースインジケータ、4 1/2桁ディスプレイ 精度:±0.7%FS 範囲:5lb~50,000lb 圧縮のみ ステンレススチールダイヤフラム設計
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
モデルLCデジタルフォースインジケータは、非常にポータブルなフォース測定装置です。9Vのバッテリ電源とコンパクトなサイズにより、インジケータを簡単に遠隔地に運び、フォース測定のキャリブレーション(校正)を行うことができます。本装置は、最大50,000lbの圧縮力を測定できます。
ピークのキャプチャ機能を使用すると、ボタンを押すだけで、取得した最大フォース測定値を表示できます。負荷センサは遠隔に位置するため、ゲージの電子部品の損傷を最小限に抑えます。センサとインジケータのステンレス鋼構造は、現場で頻繁に発生する可能性のある不定期の誤操作に対しても耐性があります。ロードセルおよびゲージには、オプションのハンドルも利用できます。各ユニットには、ボタンを上げた膜面と、セットアップと操作のための触覚フィードバックがあります。
この前面の膜にある高、低、およびクリアボタンは、容易にアクセスできます。各ユニットには、ゼロ アジャストメントおよびゼロオフセット/風袋機能が標準で装備されています。キャリブレーション(校正)およびセットアップのパラメータは、電源が遮断された場合でも喪失することがないように、メモリチップに保存されています。不正なセットアップやキャリブレーション(校正)も内部セキュリティでブロックされます。前面パネルのボタンのさまざまな組み合わせは、解除できます。
機能
- 範囲:最大50000lb
- 圧縮測定
- 高/低フォースのキャプチャ
- ゼロ オフセット/風袋引き
- NIST トレーサブル
- お客さまによる再校正
- オプションのハンドルとパネル取り付けリング
- オプションのキャリングケース
- オプションのNEMA 4定格
- 選択可能な設計単位
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
eBook
製品写真
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン