/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。
    試験と測定
    試験と測定

    試験と測定

    ハネウェルの安全スイッチには、ドア検出用の非接触製品、小さな開口部用の小型スイッチ、設置時間とコストの削減、および不正行為防止用の製品が含まれています。

    ハネウェルは、Sensotec および Lebow 製品ラインで試験測定業界にサービスを提供してきた 70 年の経験があります。当社の幅広い製品とカスタマイズ能力により、将来的には比類のない価値、つまりあらゆるテストと測定のニーズに対応する堅牢なセンサ ソリューションが提供されます。強化された精度、低ドリフト、再現性、耐久性がすべてのセンサに組み込まれており、出力と耐久性が向上します。試験および測定のセンサ、アクセサリ、サービスの単一ソース 当社は、お客様の試験および測定のニーズのほとんどを単一のソースで満たし、業界で最も幅広い製品範囲の 1 つを提供しています - ロードセル、圧力トランスデューサー/センサ、トルクセンサ、加速度計を提供しています、変位トランスデューサ、計装、および修理/校正サービス。 1 ユニットまたは数千ユニット、標準カタログ品目、またはお客様の仕様に合わせて設計された製品が必要な場合、ハネウェルのテストおよび測定製品は、世界中で測定目標を達成するのに役立ちます。

    試験と測定

    検索

    製品カテゴリ名、製品名、品番などから検索