圧力トランスデューサー
モデルJS
デジタル圧力ゲージ、4mA~20mAまたは0Vdc~5Vdc出力、1psi~10000psi 精度:0.2%FS ステンレス鋼の接液材料
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
0.2%フルスケール精度のモデルJSデジタル圧力テスト ゲージには、トランスデューサ技術が使用され、最大1,500psiの範囲にはHa C276/316ステンレス鋼接液材料、高過圧保護の1,500psi以上の範囲には15-5PHステンレス鋼接液材料が使用されています。
トランスデューサ技術により、圧力範囲全体にわたって高い精度が得られます。JSには可動部品がないので、再校正を少なくして寿命を延ばすことができます。また、ステンレス鋼のNEMA構造は、EMIおよびRFI保護も提供します。JSシリーズは、高解像度と見やすいデジタル市スプレイが特長です。ハッシュマークの補間や視差誤差によるオペレーターのエラーはありません。単位は、in-Hg、ft-waterなどのさまざまな工学単位で読み取るようにスケーリングすることができます。
モデルJSBは、4mA~20mAの2線式出力を提供します。モデルJSEは、0Vdc~5Vdcの出力を提供します。モデルJSRには、2つのプログラム可能なリミットとアナログ出力なしのリレーがあります。モデルJSXは、プロセス制御またはアラーム表示用に、2つのプログラム可能なリミットとリレーを備えた0Vdc~5Vdc出力を提供します。各ユニットには、設定と操作用の隆起ボタンと触覚フィードバックの付いた膜面があります。この前面の膜にある高、低、およびクリアボタンは、容易にアクセスできます。
各ユニットには、ゼロ調整およびゼロオフセット/風袋引き機能が標準装備されています。キャリブレーション(校正)およびセットアップのパラメータは、電源が遮断された場合でも喪失することがないように、メモリチップに保存されています。不正なセットアップやキャリブレーション(校正)も内部セキュリティでブロックされます。前面パネルのボタンのさまざまな組み合わせは、解除できます。
機能
- 4mA〜20mA(2線式)および0Vdc〜5Vdcのアナログ出力
- 2つのプログラム可能なリミットとリレー(オプション)
- テスト ゲージの精度:-0.2% フルスケール
- 高検出および低検出:マイクロプロセッサベース
- 10000psiまでの範囲:ゲージ、絶対、真空、または混合
- 高さ 0.5inの4½桁ディスプレイ
- お客さまによる再校正
- ゼロ オフセット/風袋引き
- オン/オフ スイッチの無効機能
- オプションのキャリングケースまとパネル取り付けリング
- オプションの圧力ポート アダプタ
- NEMA 4定格(オプション)
- NIST トレーサブル(オプション)
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
eBook
製品写真
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン