圧力トランスデューサー
モデルJH
デジタル圧力ゲージ 高圧グレード、15000psi~60000psi 精度:0.2%FS 15-5 PHステンレス鋼の接液材料
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
高圧オートクレーブ フィッティングを使用して、フルスケール精度が0.2%のシリーズJH デジタル圧力テストゲージは、トランスデューサ技術を使用しており、15-5 PHステンレス鋼の接液材料で高過圧保護されています。トランスデューサ技術により、圧力範囲全体にわたって高い精度が得られます。
JSには可動部品がないので、再校正を少なくして寿命を延ばすことができます。また、ステンレス鋼のNEMA構造は、EMIおよびRFI保護も提供します。JHは、読みやすいデジタルディスプレイで高解像度を実現します。ハッシュマークの補間や視差誤差によるオペレーターのエラーはありません。装置は、さまざまな工業装置で読み取るように拡張できます。PSI 圧力は、4½桁表示で10倍で読み取られます。
モデルJHBは、4~20mAの2線式出力を提供します。モデルJHEは、0Vdc~5Vdcの出力を提供します。モデルJHRは、2つのプログラブルな制限とアナログ出力なしのリレーを備えています。モデルJHXは、プロセス制御またはアラーム表示用に2つのプログラムブルな制限とリレーを備えた0Vdc~5Vdc出力を提供します。モデルJHWは、1個または2個の一般的な9Vアルカリ電池で電力供給されます。モデルJHTは、110Vacアダプタから電力供給されます。JHV、JHB、JHE、JHRおよびJHXモデルは、11Vdc~32Vdcの電源で作動します。
各ユニットには、ボタンを上げた膜面と、セットアップと操作のための触覚フィードバックがあります。この前面の膜にある高、低、およびクリアボタンは、容易にアクセスできます。各ユニットには、ゼロ調整およびゼロオフセット/風袋引き機能が標準装備されています。キャリブレーション(校正)およびセットアップのパラメータは、電源が遮断された場合でも喪失することがないように、メモリチップに保存されています。不正なセットアップやキャリブレーション(校正)も内部セキュリティでブロックされます。前面パネルにあるボタンのさまざまな組み合わせは、解除できます。
機能
- 圧力範囲:15000psi~60000psiゲージ
- 2つのプログラム可能なリミットとリレー(オプション)
- 精度:0.2%フルスケール
- 高検出および低検出:マイクロプロセッサベース
- 4mA〜20mA(2線式)および0Vdc〜5Vdcのアナログ出力(オプション)
- お客さまによる再校正
- 高さ 0.5inの4½桁ディスプレイ
- ゼロ オフセット/風袋引き
- オン/オフ スイッチの無効機能
- 2つのプログラム可能なリミットとリレー(オプション)
- NEMA 4定格(オプション)
- NISTステートメント(標準)
- NIST トレーサブル(オプション)
- オプションのキャリングケースまとパネル取り付けリング
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
eBook
製品写真
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン