/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    Counterweight System

    COMBISAFE® Counterweight Guardrails

    ART. NO. 10073072/10071572

    製品概要
    Robust steel guardrail in 1.57m and 3.07m lengths for design flexibility in every environment.• ART. no. 10071572/Length 1.57m/Weight 5.9kg• ART. no. 10073072/Length 3.07m/Weight 11.5kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list