Druckschalter
ME-Serie
25 psi bis 350 psi. Werksseitig oder vor Ort einstellbar Goldkontakte. 4.000 Prüfungen. Option zur Smart-Diagnose-Technologie. Einfach konfigurierbar. Viele Anschlüsse und Stecker
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Honeywell ME-Serie der Druckschalter besteht aus leicht anpassbaren, haltbaren und zuverlässigen elektromechanischen Ein-/Ausschaltern zur Drucksteuerung. Sie bieten die folgenden Spezifikationen:
- 25.psi bis 350.psi Sollwertbereich
- Goldkontakte
- Werksseitig oder vor Ort einstellbar
- 4.000.psi Prüfdruck
- 1.Million Schaltzyklen
- SPDT, SPST-NO/NC
- Option zur Smart-Diagnose-Technologie
- Einfach konfigurierbar
- Zahlreiche Anschlüsse und Stecker
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Broschüre
Anwendungshinweis
eBook
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden