Stationäre Gasdetektoren
Sensepoint XCD
Der Transmitter ermöglicht die umfassende Überwachung von brennbaren Gasen, toxischen Gasen und Sauerstoff in potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären im Innen- und Außenbereich.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Produktbeschreibung
Der Sensepoint XCD zeichnet sich durch hohe Anwenderfreundlichkeit aus. Der Sensor wird einfach an der Unterseite des Transmitters eingesteckt. Daraufhin führt der Transmitter automatisch die Konfiguration durch. Anwender können die Detektoreinstellungen über die LCD-Anzeige und Magnetschalter konfigurieren, ohne dass das Gerät geöffnet werden muss. Auf diese Weise ist ein eingriffsfreier Ein-Mann-Betrieb möglich, der auch den Zeit- und Kostenaufwand für Wartungsarbeiten verringert.
Weitere Merkmale und Vorteile:
Komplettlösung für die Gasüberwachung
- Ausführungen für brennbare Gase (katalytisch oder Infrarot), toxische Gase und Sauerstoff erhältlich
- Für neue Anwendungen und zur Nachrüstung sowie für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
- Explosionsgeschützte Gehäuse aus Edelstahl oder Aluminium optional erhältlich
- Schutzart IP66 als Standard
- Elektrochemische Surecell™-Sensoren
- Giftbeständige Infrarot-Sensoren
- Giftbeständige Wärmetönungssensoren
- Sensoren mit langer Lebensdauer
- USA und Lateinamerika, Europa, Kanada und Asien
- Erfüllt die Anforderungen folgender Standards: UL, INMETRO, ATEX, IECEx, CSA, KTL, PA, GB und CCCF
- Anwenderfreundliche und intuitive Anzeige mit dreifarbiger Hintergrundbeleuchtung, mit Ziffern, Balkendiagramm und Symbolen
- Über Magnetschalter vollständig konfigurierbar
- Optionale dezentrale Sensormontage
- Als Senke oder Quelle einstellbarer 4-20-mA-Ausgang
- Automatische Sperrung während der Wartung
- Modbus-Kommunikation zur Ferndiagnose/-konfiguration
- Gemeinsame Transmitter-Plattform
- Minimaler Schulungsaufwand
- Weniger Ersatzteile
- Eingriffsfreier Ein-Mann-Betrieb
- Steckbarer Ersatzsensor
- Optionale Modbus Multidrop-Schnittstelle ermöglicht Einsparungen bei der Verkabelung
- Steckbares Anzeigemodul, zum Zugriff auf den Klemmenbereich abnehmbar
- Integrierte Montagehalterung
- 2 x M20- oder ¾"-NPT Kabel-/Kanaleinführungen
- Steckbare Klemmenleisten in Stecker-/Buchsenausführung
- Wahlschalter für Senke/Quelle zur Einstellung der bevorzugten Verdrahtungstopologie
- Integrierte Montageplatte zur Anbringung auf Montageflächen oder an horizontalen/vertikalen Rohrleitungen
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Technischer Hinweis
Zertifikat
Andere
Bitte melden sie sich an, um die für den kauf verfügbaren teilenummern basierend auf ihrem konto anzuzeigen Anmelden
Bitte melden sie sich an, um die für den kauf verfügbaren teilenummern basierend auf ihrem konto anzuzeigen Anmelden