Stationäre Gasdetektoren
OmniPoint
The OmniPoint™ transmitter is a comprehensive gas detector solution for hazardous locations.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Flexible transmitter monitors up to three sensors
- Touch key user interface simplifies the operation, configuration, and maintenance.
- Full color LED display and different light rings provide a clear indication status.
- Intelligent sensor module design reduces cost by replacing only the plastic sensor cartridge
- Optional Bluetooth® App enables easy configuration and maintenance work
- Wide temperature range from -55°C to 75ºC (-67°F to 167°F) for use in tough environments.
- Integral 4-point mounting allows more flexible installation options
- Multiple outputs including 4-20mA, Relays, HART®, and Modbus communication all standard
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,
Filters
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,