/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Unités de mesure inertielles
    Unités de mesure inertielles

    Unités de mesure inertielles

    Fournir une détection de mouvement, de position et de navigation à partir d’un seul équipement durable sur six degrés de liberté grâce à la technologie MEMS.

    En intégrant une unité de mesure inrertielle (UMI), les clients connaissent en temps réel la position du véhicule par rapport à l’inclinaison. L’unité UCE (unité de commande de l’équipement) de la machine traite ces informations et fournit un retour d’information à l’opérateur lorsque la machine est postionnée par rapport à l’inclinaison. Ces indicateurs permettent à l’opérateur d’effectuer des ajustements en temps réel de la pente lorsque le chargeur est en mouvement.

    Le système de référence d’attitude de transport TARS-IMU est un ensemble de capteurs conditionnés conçus pour signaler les données de vitesse angulaire, d’accélération et d’attitude du véhicule pour les applications exigeantes dans des industries telles que le transport lourd et hors route. Avec deux modèles de capteurs pour différents niveaux de puissance, le TARS-IMU s’adapte aux systèmes d’alimentation de véhicule 9 V à 36 V. La communication est transmise au véhicule via la connectivité CAN J1939 standard de l’industrie. 

    Réinitialiser les filtres