Produtos
Produtos
Números de peça
Conteúdo Geral
/content/sps/br/pt/search-results.html
Interruptores de limite
Interruptores de limite

Interruptores de limite

As chaves fim de curso MICRO SWITCH da Honeywell, disponíveis em uma variedade de atuadores, especificações elétricas, terminações, circuitos e classificações de vedação, oferecem flexibilidade e desempenho excepcionais.

As chaves fim de curso MICRO SWITCH da Honeywell, disponíveis em uma variedade de atuadores, especificações elétricas, terminações, circuitos e classificações de vedação, oferecem flexibilidade e desempenho excepcionais. Esses interruptores de ação instantânea de precisão, alojados em gabinetes duráveis, são projetados para detectar presença e ausência onde o contato físico é permitido. Com uma ampla seleção de produtos, nossas chaves fim de curso são rigorosamente testadas para máquinas industriais, garantindo confiabilidade e desempenho de alto nível. As chaves fim de curso para serviços pesados ​​Honeywell MICRO SWITCH (série HDLS) são ideais para muitas aplicações em ambientes internos e/ou externos exigentes, onde podem estar sujeitas a choques ou vibrações de equipamentos, temperaturas extremas, poeira, respingos de água, líquido refrigerante e/ou água direcionada por mangueira. Os switches globais MICRO SWITCH (Série GLS) atendem aos padrões IEC para aceitação global. Esses interruptores duráveis ​​e confiáveis ​​são adequados para muitas aplicações industriais. A construção robusta e bem vedada é adequada para aplicações internas e externas. A Honeywell de serviço médio (séries NGC, LS, SZL) oferece uma solução econômica que pode ser usada em uma ampla gama de aplicações que exigem uma chave fim de curso robusta. Esses produtos têm um longo histórico de desempenho bem-sucedido em aplicações exigentes. Procurando grande desempenho em um pacote pequeno, os interruptores de limite Honeywell MICRO SWITCH 914CE e E6/V6 oferecem detecção de precisão em um invólucro robusto e selado que pode ser usado para uma variedade de aplicações.

Refine By
Clear

21 Product Results