Impressoras móveis
Impressora portátil PrintPAD
Impressora portátil PrintPAD
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
O sistema PrintPAD™ elimina o incômodo do malabarismo de uma impressora portátil e computador. Equipado com uma impressora integrado de 101,6 mm (4 in), a MicroFlash™ 4te da Honeywell. Basta adicionar um computador portátil CN3, CN4, CN3e, CN4e, CN51 ou CN70/70e da Honeywell para obter a conveniência de uma impressora térmica portátil e e computador portátil unidos em uma unidade compacta, ergonômica.
- Robusto e confiável, o PrintPAD resiste a aplicações portáteis severas e possui uma especificação de queda de 1,8 m (6 ft).
- A conectividade sem fio Bluetooth® permite a impressão de recibos e faturas onde quer que sejam necessários.
- Compatível com computadores móveis Honeywell - CN3, CN4, CN3e, CN4e, CN70/70e e CN51.
- Gestão inteligente de energia e modo de hibernação e vida útil da bateria prolongada. Contatos de carga externa opcionais, adaptador CA ou adaptador de alimentação em veículo de 12V.
- Suporta gráficos de impressão, códigos de barras 1D, simbologias 2D e captura de assinaturas.
Com o sistema de impressão PrintPAD integrado, você será capaz de, de forma conveniente e segura, carregar o computador portátil da Honeywell e se comunicar com a impressora incluídos em um único pacote integrado. Até carrega os dois dispositivos O sistema PrintPAD fornece uma solução inteligente de recarga ao carregar a unidade portátil e a impressora simultaneamente a partir de um único CA ou adaptador de carro, economizando seu dinheiro em desnecessário acessórios de carregamento. Esse sistema de impressora monobloco inovador combina uma impressora térmica de 101,6 mm (4 in) de largura, a Honeywell MicroFlash 4te, com base de carga de comunicações integrada desenhada para uso em diversas aplicações, incluindo contabilidade de rotas, entrega direta em loja e serviço de campo. Basta adicionar um computador portátil CN3, CN4, CN3e, CN4e, CN51 ou CN70/70e da Honeywell para uma solução integrada que ajuda você a ser mais eficiente e produtivo em deslocamento. E para ajudar a garantir que suas transações sem fio sejam seguras, o PrintPAD oferece uma ampla variedade de protocolos de criptografia e de segurança que são compatíveis com os requisitos de segurança de ponta de hoje.
Resumo das especificações:
- Cabeça de impressão: Térmica direta
- Resolução: 8 pontos/mm (203 dpi)
- Largura máxima de mídia: 112 mm (4,41 in)
- Largura máxima de impressão: 104 mm (4,10 in)
- Velocidade do mecanismo de impressão: 51 mm (2 in) por segundo
Features
- Compatible Drivers
- Windows CE
- Compatible Software
- BarTender
- DP Designer
- NiceLabel
Dimensions
- Overall Dimensions
- 19.05 x 29.97 x 6.09 cm
- 7.5 x 11.8 x 2.4 in
Software & Firmware
- 2D Barcodes
- AZTEC
- Data Matrix
- GS1 DataBar
- PDF417
- QR-Code
- Linear Barcodes
- Code 128
- Code 39
- Code 93
- EAN-13
- EAN-8
- Interleaved 2 of 5
- MSI/Plessey
- UCC/EAN-128
- UPC-A
- UPC-E
Printing Specifications
- Resolutions
- 203 dpi
Media
- Printer Media Type
- Recepit Paper
Memory & Data
- Memory
- 4 MB Flash/2 MB RAM
Electrical
- Battery Capacity Options
- 4400 mAh
Environmental
- Operating Humidity
- 10 - 90 %
Others
- Features
- Versatile Print Support
- Application
- Delivery
- Wireless Communication
- Bluetooth
- Operating temperature
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 122 °F
- Storage Temperature
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- Warranty Duration
- 2 yr
- Brand
- Honeywell
Features
- Compatible Drivers
- Windows CE
- Compatible Software
- BarTender
- DP Designer
- NiceLabel
Dimensions
- Overall Dimensions
- 19.05 x 29.97 x 6.09 cm
- 7.5 x 11.8 x 2.4 in
Software & Firmware
- 2D Barcodes
- AZTEC
- Data Matrix
- GS1 DataBar
- PDF417
- QR-Code
- Linear Barcodes
- Code 128
- Code 39
- Code 93
- EAN-13
- EAN-8
- Interleaved 2 of 5
- MSI/Plessey
- UCC/EAN-128
- UPC-A
- UPC-E
Printing Specifications
- Resolutions
- 203 dpi
Media
- Printer Media Type
- Recepit Paper
Memory & Data
- Memory
- 4 MB Flash/2 MB RAM
Electrical
- Battery Capacity Options
- 4400 mAh
Environmental
- Operating Humidity
- 10 - 90 %
Others
- Features
- Versatile Print Support
- Application
- Delivery
- Wireless Communication
- Bluetooth
- Operating temperature
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 122 °F
- Storage Temperature
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- Warranty Duration
- 2 yr
- Brand
- Honeywell
- Compatible Drivers : Windows CE
- Compatible Software : BarTender|DP Designer|NiceLabel
- Features : Versatile Print Support
- Application : Delivery
- Overall Dimensions : 19.05 x 29.97 x 6.09 cm|7.5 x 11.8 x 2.4 in
- 2D Barcodes : AZTEC|Data Matrix|GS1 DataBar|PDF417|QR-Code
- Resolutions : 203 dpi
- Linear Barcodes : Code 128|Code 39|Code 93|EAN-13|EAN-8|Interleaved 2 of 5|MSI/Plessey|UCC/EAN-128|UPC-A|UPC-E
- Printer Media Type : Recepit Paper
- Wireless Communication : Bluetooth
- Memory : 4 MB Flash/2 MB RAM
- Battery Capacity Options : 4400 mAh
- Operating temperature : - 20 - 60 °C|- 4 - 122 °F
- Operating Humidity : 10 - 90 %
- Storage Temperature : - 40 - 158 °F|- 40 - 70 °C
- Warranty Duration : 2 yr
- Brand : Honeywell
Data Sheet
Manuals and Guides
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In