Impressoras de mesa
E-Class Mark III Desktop Barcode Printer
E-Class Mark III Desktop Barcode Printer
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
E-Class fácil de usar: As impressoras térmicas diretas Mark III são acessíveis e de operação econômica, ainda que ofereçam recursos e confiabilidade normalmente encontrados nas impressoras mais caras. Elas podem reduzir seus custos operacionais diários, minimizando o consumo de energia e reduzindo os custos associados aos consumíveis de impressora, como etiquetas e fitas.
- Construção de paredes duplas e articulações concêntricas fornecem integridade estrutural robusta.
- O gabinete com divisão horizontal com uma dobradiça posterior permite o carregamento fácil da fita e das etiquetas.
- Aproveite o pacote de bateria MPU-400 de longa duração para se deslocar sem preocupações.
- Permite alterações rápidas e fáceis e fornece indicação visual de status (Somente nos modelos profissionais).
- As fitas padronizadas maiores de uma polegada custam menos do que as fitas de impressoras de mesa menores.
Um dos melhores valores do mercado, a E-Class: a família Mark III de impressoras térmicas de mesa compactas de nível básico oferece recursos e confiabilidade normalmente encontrados em impressoras mais caras. Elas foram projetadas para uma ampla variedade de indústrias e aplicações que exigem uma impressora de códigos de barra confiável e econômica. A impressora E-Class Mark III foi cuidadosamente concebida para maximizar seu investimento ao oferecer um valor competitivo de preço de compra, opção de pacote de baterias para mobilidade, construção com paredes duplas para maior durabilidade e um design testado para confiabilidade de longo prazo. As impressoras E-Class Mark III também são fáceis de usar. Elas são equipadas com mídia de carregamento rápido e tela de LCD interativa. E você também pode perceber uma grande redução em seus custos operacionais diários graças à maior capacidade de rolos de fita e de mídia da E-Class Mark III.
Especificações de forma imediata:
- Cabeçote de impressão: Térmica direta: transferência térmica opcional
- Disponível em três modelos para atender às suas necessidades de conectividade: Básico, Avançado, Profissional (Consulte o guia de especificações para obter detalhes.)
- Resolução: 8 pontos/mm (203 dpi): 12 pontos/mm (300 dpi) opcional
- Largura máxima de impressão: 108 mm (4,25 pol.) a 203 dpi (8 pontos/mm): 106 mm (4,16 pol.) a 300 dpi (12 pontos/mm)
- Velocidade de impressão máxima: 152 mm/s (6 ips)
Features
- Recursos
- Robusto
- Software compatível
- NETira CT
- NETira LD
- NETira RM
- Drivers compatíveis
- Windows 7
- Windows 8
- Windows NT
- Windows Vista
- Windows XP
Printing Specifications
- Conjuntos de caracteres
- Código IBM® modificado Página 850
- Método de Impressão
- Transferência térmica
- Térmica direta
- Velocidades de impressão
- 4 ips
- 5 ips
- 6 ips
- Resoluções
- 203 dpi
- 300 dpi
Software & Firmware
- Códigos de barras lineares
- 2 de 5 intercalados (2 de 5 i)
- 2 de 5 intercalados com soma de verificação do módulo 10
- 2 de 5 intercalados com uma soma de verificação do módulo 10 e barras portadoras de transporte
- Adendo UPC de cinco dígitos
- Adendo UPC de dois dígitos
- Codabar
- Código 128
- Código 128 UCC/EAN
- Código 3 de 9
- Código 93
- EAN-13
- EAN-8
- HBIC
- POSTNET
- Plessey
- Telepen
- UPC-A
- UPC-E
- Linguagem de comando da impressora
- Habilitado para XML
- PL-B
- PL-E
- PL-I
- PL-Z
Media
- Diâmetro máximo do rolo de mídia
- 127
- 5
Network
- Comunicação sem fio
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Especificações de rede
- 802.11 a/b/g
- Bluetooth v2.0
Memory & Data
- Memória
- 8 MB Flash/16 MB RAM
Environmental
- Temperatura de operação
- 4 - 35 °C
- 40 - 95 °F
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano
ERP
- Marca
- Honeywell
Features
- Recursos
- Robusto
- Software compatível
- NETira CT
- NETira LD
- NETira RM
- Drivers compatíveis
- Windows 7
- Windows 8
- Windows NT
- Windows Vista
- Windows XP
Printing Specifications
- Conjuntos de caracteres
- Código IBM® modificado Página 850
- Método de Impressão
- Transferência térmica
- Térmica direta
- Velocidades de impressão
- 4 ips
- 5 ips
- 6 ips
- Resoluções
- 203 dpi
- 300 dpi
Software & Firmware
- Códigos de barras lineares
- 2 de 5 intercalados (2 de 5 i)
- 2 de 5 intercalados com soma de verificação do módulo 10
- 2 de 5 intercalados com uma soma de verificação do módulo 10 e barras portadoras de transporte
- Adendo UPC de cinco dígitos
- Adendo UPC de dois dígitos
- Codabar
- Código 128
- Código 128 UCC/EAN
- Código 3 de 9
- Código 93
- EAN-13
- EAN-8
- HBIC
- POSTNET
- Plessey
- Telepen
- UPC-A
- UPC-E
- Linguagem de comando da impressora
- Habilitado para XML
- PL-B
- PL-E
- PL-I
- PL-Z
Media
- Diâmetro máximo do rolo de mídia
- 127
- 5
Network
- Comunicação sem fio
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Especificações de rede
- 802.11 a/b/g
- Bluetooth v2.0
Memory & Data
- Memória
- 8 MB Flash/16 MB RAM
Environmental
- Temperatura de operação
- 4 - 35 °C
- 40 - 95 °F
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano
ERP
- Marca
- Honeywell
- Recursos : Robusto
- Software compatível : NETira CT|NETira LD|NETira RM
- Drivers compatíveis : Windows 7|Windows 8|Windows NT|Windows Vista|Windows XP
- Conjuntos de caracteres : Código IBM® modificado Página 850
- Códigos de barras lineares : 2 de 5 intercalados (2 de 5 i)|2 de 5 intercalados com soma de verificação do módulo 10|2 de 5 intercalados com uma soma de verificação do módulo 10 e barras portadoras de transporte|Adendo UPC de cinco dígitos|Adendo UPC de dois dígitos|Codabar|Código 128|Código 128 UCC/EAN|Código 3 de 9|Código 93|EAN-13|EAN-8|HBIC|POSTNET|Plessey|Telepen|UPC-A|UPC-E
- Método de Impressão : Transferência térmica|Térmica direta
- Velocidades de impressão : 4 ips|5 ips|6 ips
- Resoluções : 203 dpi|300 dpi
- Diâmetro máximo do rolo de mídia : 127|5
- Comunicação sem fio : Bluetooth|Wi-Fi
- Especificações de rede : 802.11 a/b/g|Bluetooth v2.0
- Linguagem de comando da impressora : Habilitado para XML|PL-B|PL-E|PL-I|PL-Z
- Memória : 8 MB Flash/16 MB RAM
- Temperatura de operação : 4 - 35 °C|40 - 95 °F
- Duração da garantia : 1 ano
- Marca : Honeywell
Data Sheet
Manuals and Guides
Regulatory Information
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In