/content/sps/br/pt/search-results.html

    desktop printers

    Impressora desktop por transferência térmica de código de barra PC42E-T

    A impressora desktop PC42E-T é uma solução de impressão de mesa compacta, de alta velocidade e resolução projetada para empresas de impressão de médio volume que exigem operação confiável e contínua.

    Overview
    A impressora desktop PC42E-T é compacta, confiável e fácil de usar, proporcionando desempenho de impressão eficiente, bem como uma gestão e manutenção sem esforço. Com sua variedade de recursos inteligentes e design amigável, a PC42E-T é adequada para vários setores, como varejo, transporte e logística, bem como manufatura leve e armazenamento.

    Equipada com cabeçotes de impressão de alto desempenho que oferecem opções de resolução de 203 dpi ou 300 dpi, a PC42E-T oferece impressão de alta qualidade rápida e estável com uma velocidade máxima de 6 polegadas por segundo. Isso atende às demandas dos clientes por maior precisão de impressão e etiquetas de alta definição necessárias para tarefas como rastreamento de pacotes de logística e marcação de ativos e produtos.

    A PC42E-T inclui um botão ECO para modo econômico que ajuda a reduzir o desperdício de etiquetas e a economizar tempo de espera de calibração. Seu design inteligente permite alternar facilmente entre núcleos de fita de 0,5 polegada e 1 polegada e habilita várias aplicações com uma única impressora.
    As opções de conectividade para a PC42E-T são diversas, atendendo a diferentes cenários de uso. Além da Ethernet e do host USB integrados, a impressora é compatível com uma série de acessórios, como cortadores, descascadores, Wi-Fi/Bluetooth e cabo USB para cabo serial. 
    O cortador aumenta a produtividade, enquanto o descascador é compatível com vários tipos de papel e oferece excelente desempenho de descascamento. O módulo de Wi-Fi/Bluetooth permite a fácil implantação e gestão de um grande número de impressoras, eliminando as limitações das conexões físicas de cabos. 

    A PC42E-T também é compatível com acessórios do modelo PC42T anterior e, assim, ajuda a proteger seus investimentos iniciais. Com suas interfaces ricas, design compacto e compatibilidade com especificações de mídia comuns, a PC42E-T integra-se perfeitamente a qualquer ambiente de aplicação.

    Com o Honeywell Printer Edge™ e o OpIntel, a PC42E-T oferece gestão centralizada remota e monitoramento em tempo real. Isso permite atualizações e implantação contínuas em grande escala, minimiza o tempo ocioso da impressora, melhora a velocidade e a precisão da impressão, aumenta a segurança e reduz os custos de manutenção.

    Com seu design intuitivo, a PC42E-T oferece muitas conveniências operacionais. A janela superior grande e a tela LCD permitem o monitoramento fácil dos consumíveis e do status da impressão, enquanto o design superior plano facilita o uso empilhável.

    Seja para imprimir recibos, identificadores ou etiquetas, a PC42E-T é a escolha perfeita para maximizar a produtividade e reduzir custos, atendendo às necessidades atuais e futuras. 

    Varejo
    A PC42E-T é uma solução compacta e fácil de usar, perfeita para ambientes de lojas de varejo e cadeias. Melhora a eficiência do trabalho e melhora o envolvimento dos clientes. Com sua alta velocidade de impressão de até 6 polegadas por segundo e opções de impressão de alta resolução, os varejistas podem desfrutar de impressão estável e rápida no ponto de venda, resultando em maior produtividade, precisão e satisfação do cliente. Opções de conectividade sem fio, como Wi-Fi e Bluetooth, facilitam a impressão sob demanda e a gestão de vários dispositivos sem ficar confinado a uma mesa. O botão ECO reduz significativamente o desperdício de & etiquetas no tempo de calibração.

    Transporte e Logística
    Capacite os funcionários de logística e transporte a permanecerem conectados e imprimirem em qualquer lugar com as conexões Wi-Fi e Bluetooth da PC42E-T. Esta impressora altamente eficiente apresenta um grande visor LED para facilitar o monitoramento do status da impressão. O botão ECO permite calibração rápida, aumentando a eficiência e reduzindo o desperdício de etiquetas. O design fácil de usar da PC42E-T facilita o carregamento e a colocação de mídia, enquanto a janela superior grande permite o monitoramento fácil de etiquetas. O recurso de calibração automática evita o desperdício de tempo e mídia, garantindo uma impressão confiável e durável mesmo quando em movimento.

    Fabricação leve e armazém
    A PC42E-T é uma ferramenta valiosa para fabricantes leves que buscam melhorar a eficiência de produção. Oferece uma variedade de acessórios, como opções de destacador (de etiquetas) e cortador, que permitem a impressão em alta velocidade em grandes quantidades. A cabeça de impressão de alto desempenho da impressora com resolução de 200 dpi/300 dpi e velocidade de impressão rápida de até 6 ips garante saída eficiente e de alta qualidade, resultando em maior produtividade. O Honeywell Printer Edge™ e a solução OpIntel fornecem gestão centralizada de dispositivos sem esforço. Isso inclui implantação remota, atualizações e manutenção, que economizam tempo e custos. 
    Specifications

    Features

    • Candidatura
      • Armazém
      • Fabricação leve
      • T&L
      • Varejo
    • Software compatível
      • BarTender
    • Recursos
      • Multilíngue
    • Drivers compatíveis
      • Driver de impressora InterDriver Windows®, driver CUPS para Linux, Honeywell Device Types para SAP, design de etiquetas Honeywell e pacote de impressão

    Dimensions

    • Peso
      • 2.04 kg (4,5 lb) kilogram
    • Dimensões totais
      • C x L x A: 268 mm x 198 mm x 168 mm (10,5 pol. x 7,8 pol. x 6,6 pol.)
    • Formato do arquivo de imagem
      • BMP, GIF, PCX, PNG

    Printing Specifications

    • Velocidades de impressão
      • 203 dpi: 1-6 ips
      • 300 dpi: 1-5 ips
    • Resoluções
      • 203 dpi/300 dpi
    • Método de Impressão
      • Transferência térmica e transferência direta
    • Códigos de barra 2D
      • Todos os principais códigos de barras 2D

    Media

    • Tipo de material de impressão da impressora
      • Etiqueta, fita

    Network

    • Comunicação sem fio
      • Wi-Fi 5.0 e Bluetooth 5.0 (opcional)
    • Especificações de Bluetooth
      • Bluetooth 5.0 (opcional)

    Software & Firmware

    • Linguagem de comando da impressora
      • Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML habilitador para SAP® AII e Oracle® WMS

    Hardware

    • Interface de conexão da impressora
      • Dispositivo USB, host USB, Ethernet interna instalada de fábrica

    Electrical

    • Tensão Operacional
      • Tensão de 90~264 V

    Environmental

    • Temperatura de operação
      • +5°C a +40°C (+41°F a +104°F)
    • Umidade operacional
      • 10 a 80% de umidade relativa sem condensação
    • Temperatura de armazenamento
      • -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)

    Service Terms

    • Duração da garantia
      • 1 ano

    Features

    • Candidatura
      • Armazém
      • Fabricação leve
      • T&L
      • Varejo
    • Software compatível
      • BarTender
    • Recursos
      • Multilíngue
    • Drivers compatíveis
      • Driver de impressora InterDriver Windows®, driver CUPS para Linux, Honeywell Device Types para SAP, design de etiquetas Honeywell e pacote de impressão

    Dimensions

    • Peso
      • 2.04 kg (4,5 lb) kilogram
    • Dimensões totais
      • C x L x A: 268 mm x 198 mm x 168 mm (10,5 pol. x 7,8 pol. x 6,6 pol.)
    • Formato do arquivo de imagem
      • BMP, GIF, PCX, PNG

    Printing Specifications

    • Velocidades de impressão
      • 203 dpi: 1-6 ips
      • 300 dpi: 1-5 ips
    • Resoluções
      • 203 dpi/300 dpi
    • Método de Impressão
      • Transferência térmica e transferência direta
    • Códigos de barra 2D
      • Todos os principais códigos de barras 2D

    Media

    • Tipo de material de impressão da impressora
      • Etiqueta, fita

    Network

    • Comunicação sem fio
      • Wi-Fi 5.0 e Bluetooth 5.0 (opcional)
    • Especificações de Bluetooth
      • Bluetooth 5.0 (opcional)

    Software & Firmware

    • Linguagem de comando da impressora
      • Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML habilitador para SAP® AII e Oracle® WMS

    Hardware

    • Interface de conexão da impressora
      • Dispositivo USB, host USB, Ethernet interna instalada de fábrica

    Electrical

    • Tensão Operacional
      • Tensão de 90~264 V

    Environmental

    • Temperatura de operação
      • +5°C a +40°C (+41°F a +104°F)
    • Umidade operacional
      • 10 a 80% de umidade relativa sem condensação
    • Temperatura de armazenamento
      • -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)

    Service Terms

    • Duração da garantia
      • 1 ano
    • Candidatura : Armazém|Fabricação leve|T&L|Varejo
    • Software compatível : BarTender
    • Recursos : Multilíngue
    • Drivers compatíveis : Driver de impressora InterDriver Windows®, driver CUPS para Linux, Honeywell Device Types para SAP, design de etiquetas Honeywell e pacote de impressão
    • Peso : 2.04 kg (4,5 lb) kilogram
    • Dimensões totais : C x L x A: 268 mm x 198 mm x 168 mm (10,5 pol. x 7,8 pol. x 6,6 pol.)
    • Velocidades de impressão : 203 dpi: 1-6 ips|300 dpi: 1-5 ips
    • Resoluções : 203 dpi/300 dpi
    • Método de Impressão : Transferência térmica e transferência direta
    • Códigos de barra 2D : Todos os principais códigos de barras 2D
    • Tipo de material de impressão da impressora : Etiqueta, fita
    • Comunicação sem fio : Wi-Fi 5.0 e Bluetooth 5.0 (opcional)
    • Linguagem de comando da impressora : Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML habilitador para SAP® AII e Oracle® WMS
    • Formato do arquivo de imagem : BMP, GIF, PCX, PNG
    • Interface de conexão da impressora : Dispositivo USB, host USB, Ethernet interna instalada de fábrica
    • Tensão Operacional : Tensão de 90~264 V
    • Temperatura de operação : +5°C a +40°C (+41°F a +104°F)
    • Duração da garantia : 1 ano
    • Umidade operacional : 10 a 80% de umidade relativa sem condensação
    • Temperatura de armazenamento : -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
    • Especificações de Bluetooth : Bluetooth 5.0 (opcional)
    Ficha Técnica
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    PC42E-T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer Datasheet
    application/pdf 115.64 KB
    9/26/2024
    115.64 KB
    Manuais e guias
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    User Guide: Honeywell Smart Printing Software Developer Kit (SDK-SP-EN-UG-01 REV E) 26-11-25
    application/pdf 357.19 KB
    11/26/2025
    357.19 KB
    Command Reference User Guide: IPL (IPL-EN-CR Rev F)
    application/pdf 1.77 MB
    2/11/2026
    1.77 MB
    Command Reference User Guide: ZSIM (ZSIM-EN-CR-01 Rev J)
    application/pdf 774.34 KB
    9/30/2026
    774.34 KB
    Command Reference User Guide: Fingerprint (FP-EN-CR Rev D)
    application/pdf 4.94 MB
    2/11/2026
    4.94 MB
    Command Reference User Guide: ESIM (ESIM-EN-CR-01 Rev D) 26-Feb-26
    application/pdf 859.58 KB
    3/23/2026
    859.58 KB
    PC42E-T Desktop Printer Accessories Guide
    application/pdf 304.24 KB
    11/14/2023
    304.24 KB
    Command Reference User Guide: DPL (DPL-EN-CR Rev H)
    application/pdf 916.6 KB
    3/23/2026
    916.6 KB
    User Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-EN-UG-01 Rev E)
    application/pdf 3.28 MB
    2/18/2026
    3.28 MB
    Quick Start Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-T-ML-QS-01 Rev B)
    application/pdf 11.21 MB
    9/20/2023
    11.21 MB
    Informação Regulatória
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Regulatory Sheet: Wi-Fi/Bluetooth Module HON-SR28-PRT (HONSR28PT-ML-RS-03 Rev A)
    application/pdf 1.46 MB
    12/11/2025
    1.46 MB
    Regulatory Sheet: PC41E-D, PC42E-D, PC42E-T Desktop Printer (PC42E-ML-RS-02 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 2.42 MB
    11/26/2025
    2.42 MB
    Apresentação
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Application Brief: Print PDF Directly To Honeywell Printer (PRT-PDF-EN-AB-01 Rev E)
    application/pdf 82 KB
    12/11/2025
    82 KB
    Application Brief: CUPS Printing In Linux/UNIX® For Honeywell Printers (PRT-CUPS-EN-AB-01 Rev E)
    application/pdf 74.4 KB
    12/11/2025
    74.4 KB
    Application Brief - Honeywell Device Types For Use With SAP® Systems (PRT-SAP-EN-AB-01 Rev E) 12-3-26
    application/pdf 1.22 MB
    3/12/2026
    1.22 MB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    User Guide: Honeywell Smart Printing Software Developer Kit (SDK-SP-EN-UG-01 REV E) 26-11-25
    application/pdf 357.19 KB
    11/26/2025
    357.19 KB
    Command Reference User Guide: IPL (IPL-EN-CR Rev F)
    application/pdf 1.77 MB
    2/11/2026
    1.77 MB
    Application Brief: Print PDF Directly To Honeywell Printer (PRT-PDF-EN-AB-01 Rev E)
    application/pdf 82 KB
    12/11/2025
    82 KB
    Command Reference User Guide: ZSIM (ZSIM-EN-CR-01 Rev J)
    application/pdf 774.34 KB
    9/30/2026
    774.34 KB
    Command Reference User Guide: Fingerprint (FP-EN-CR Rev D)
    application/pdf 4.94 MB
    2/11/2026
    4.94 MB
    Command Reference User Guide: ESIM (ESIM-EN-CR-01 Rev D) 26-Feb-26
    application/pdf 859.58 KB
    3/23/2026
    859.58 KB
    Application Brief: CUPS Printing In Linux/UNIX® For Honeywell Printers (PRT-CUPS-EN-AB-01 Rev E)
    application/pdf 74.4 KB
    12/11/2025
    74.4 KB
    Application Brief - Honeywell Device Types For Use With SAP® Systems (PRT-SAP-EN-AB-01 Rev E) 12-3-26
    application/pdf 1.22 MB
    3/12/2026
    1.22 MB
    Regulatory Sheet: Wi-Fi/Bluetooth Module HON-SR28-PRT (HONSR28PT-ML-RS-03 Rev A)
    application/pdf 1.46 MB
    12/11/2025
    1.46 MB
    PC42E-T Desktop Printer Accessories Guide
    application/pdf 304.24 KB
    11/14/2023
    304.24 KB
    PC42E-T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer Datasheet
    application/pdf 115.64 KB
    9/26/2024
    115.64 KB
    Regulatory Sheet: PC41E-D, PC42E-D, PC42E-T Desktop Printer (PC42E-ML-RS-02 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 2.42 MB
    11/26/2025
    2.42 MB
    Command Reference User Guide: DPL (DPL-EN-CR Rev H)
    application/pdf 916.6 KB
    3/23/2026
    916.6 KB
    User Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-EN-UG-01 Rev E)
    application/pdf 3.28 MB
    2/18/2026
    3.28 MB
    Quick Start Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-T-ML-QS-01 Rev B)
    application/pdf 11.21 MB
    9/20/2023
    11.21 MB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    PC42E-T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer Datasheet
    115.64 KB
    9/26/2024
    User Guide: Honeywell Smart Printing Software Developer Kit (SDK-SP-EN-UG-01 REV E) 26-11-25
    357.19 KB
    11/26/2025
    Command Reference User Guide: IPL (IPL-EN-CR Rev F)
    1.77 MB
    2/11/2026
    Command Reference User Guide: ZSIM (ZSIM-EN-CR-01 Rev J)
    774.34 KB
    9/30/2026
    Command Reference User Guide: Fingerprint (FP-EN-CR Rev D)
    4.94 MB
    2/11/2026
    Command Reference User Guide: ESIM (ESIM-EN-CR-01 Rev D) 26-Feb-26
    859.58 KB
    3/23/2026
    PC42E-T Desktop Printer Accessories Guide
    304.24 KB
    11/14/2023
    Command Reference User Guide: DPL (DPL-EN-CR Rev H)
    916.6 KB
    3/23/2026
    User Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-EN-UG-01 Rev E)
    3.28 MB
    2/18/2026
    Quick Start Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-T-ML-QS-01 Rev B)
    11.21 MB
    9/20/2023
    Regulatory Sheet: Wi-Fi/Bluetooth Module HON-SR28-PRT (HONSR28PT-ML-RS-03 Rev A)
    1.46 MB
    12/11/2025
    Regulatory Sheet: PC41E-D, PC42E-D, PC42E-T Desktop Printer (PC42E-ML-RS-02 Rev A) 26-11-25
    2.42 MB
    11/26/2025
    Application Brief: Print PDF Directly To Honeywell Printer (PRT-PDF-EN-AB-01 Rev E)
    82 KB
    12/11/2025
    Application Brief: CUPS Printing In Linux/UNIX® For Honeywell Printers (PRT-CUPS-EN-AB-01 Rev E)
    74.4 KB
    12/11/2025
    Application Brief - Honeywell Device Types For Use With SAP® Systems (PRT-SAP-EN-AB-01 Rev E) 12-3-26
    1.22 MB
    3/12/2026

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    3012-6753-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13
    3012-6753-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13
    3012-6754-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13
    3012-6754-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13
    3012-6755-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13
    3012-6755-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13
    3012-6755-002
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13
    3012-6755-002
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13
    3012-6756-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13
    3012-6756-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13
    3012-6757-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13
    3012-6757-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13
    3012-6757-002
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13
    3012-6757-002
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13
    3012-6758-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13
    3012-6758-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13
    3012-6761-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13
    3012-6761-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13
    3012-6762-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13
    3012-6762-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-13