/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    readers

    IF1C

    Os leitores RFID Fixos IF1C oferecem opções econômicas e flexíveis projetadas para aplicações que demandam durabilidade e confiança

    Overview
    Obtenha o eficiente desempenho do RFID com um design compacto, integrado e econômico. Os leitores RFID IF1C oferece opções flexíveis projetadas para reduzir os custos de projetos, diminuir o tempo de instalação e melhorar a confiança do sistema como um todo. Com seu compacto e resistente design de selagem IP66 para ambientes outdoor, a série IF1C foi desenvolvido para uso em controles de acesso, monitoramento de tráfego, registro de veículos e operações de estacionamentos, gerenciamento de resíduos sólidos, operações de montagem de veículos e rastreio geral de ativos. É construído com uma tecnologia de performance superior protegida por uma carcaça moderna e um sistema amigável.
    Specifications

    Network

    • Comunicação sem fio do computador
      • 10/100 BaseT Ethernet, Wiegand, USB & RS-232 para configuração
    • Banda de frequência RFID
      • 865-867NEWLINE902-928 [MHz]NEWLINE915-928 [MHz]NEWLINE(configuração de fábrica)
    • Especificações RFID
      • ISO 18000-6CNEWLINEEPC-CLASS1-GEN2NEWLINEARTEFATO SJ-5511

    Electrical

    • Capacidade da Bateria
      • Potência: 802.3af Power Over Ethernet - 44NEWLINE[VDC], 0,35 [ADC]NEWLINEConsumo de energia: <10 [W] (típico)

    Environmental

    • Umidade operacional
      • 10% a 95% de umidade relativa, não condensação
    • Faixa de temperatura de armazenamento
      • -30 °C a 75 °C (-22 °F a 167 °F)
    • Temperatura de operação
      • -20 °C a 65 °C (-13 °F a 149 °F)

    Network

    • Comunicação sem fio do computador
      • 10/100 BaseT Ethernet, Wiegand, USB & RS-232 para configuração
    • Banda de frequência RFID
      • 865-867NEWLINE902-928 [MHz]NEWLINE915-928 [MHz]NEWLINE(configuração de fábrica)
    • Especificações RFID
      • ISO 18000-6CNEWLINEEPC-CLASS1-GEN2NEWLINEARTEFATO SJ-5511

    Electrical

    • Capacidade da Bateria
      • Potência: 802.3af Power Over Ethernet - 44NEWLINE[VDC], 0,35 [ADC]NEWLINEConsumo de energia: <10 [W] (típico)

    Environmental

    • Umidade operacional
      • 10% a 95% de umidade relativa, não condensação
    • Faixa de temperatura de armazenamento
      • -30 °C a 75 °C (-22 °F a 167 °F)
    • Temperatura de operação
      • -20 °C a 65 °C (-13 °F a 149 °F)
    • Comunicação sem fio do computador : 10/100 BaseT Ethernet, Wiegand, USB & RS-232 para configuração
    • Banda de frequência RFID : 865-867NEWLINE902-928 [MHz]NEWLINE915-928 [MHz]NEWLINE(configuração de fábrica)
    • Especificações RFID : ISO 18000-6CNEWLINEEPC-CLASS1-GEN2NEWLINEARTEFATO SJ-5511
    • Capacidade da Bateria : Potência: 802.3af Power Over Ethernet - 44NEWLINE[VDC], 0,35 [ADC]NEWLINEConsumo de energia: <10 [W] (típico)
    • Umidade operacional : 10% a 95% de umidade relativa, não condensação
    • Faixa de temperatura de armazenamento : -30 °C a 75 °C (-22 °F a 167 °F)
    • Temperatura de operação : -20 °C a 65 °C (-13 °F a 149 °F)
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    5180SF-1212A0R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/IF1-14-PRO1a-11
    5180SF-1212A0R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/IF1-14-PRO1a-11
    IF1C1LH72E014
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/IF1-14-PRO1a-11
    IF1C1LH72E014
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/IF1-14-PRO1a-11
    SVCIF1-EXW2
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/IF1-14-PRO1a-11
    SVCIF1-EXW2
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/IF1-14-PRO1a-11
    SVCIF1-EXW3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/IF1-14-PRO1a-11
    SVCIF1-EXW3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/IF1-14-PRO1a-11
    SVCIF1-SG3N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/IF1-14-PRO1a-11
    SVCIF1-SG3N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/IF1-14-PRO1a-11