/content/sps/br/pt/search-results.html

    handheld computers

    Scanpal EDA51K

    O durável EDA51K ajuda pequenas e médias empresas a automatizarem e aumentarem a produtividade em armazéns leves, centros de distribuição, varejo e entrega com o menor custo inicial em comparação com os produtos concorrentes. 

    Overview
    This product is discontinued. We may offer firmware, drivers and manuals for your convenience, as well as online tech support. If you require additional support, please contact us using the links above.
    Product Discontinuation Date:2024-12-01T00:00:00Z
    Service & Support Discontinuation Date: 2027-12-01T00:00:00Z
    Product Replacement: CK62 Rugged Mobile Computer
         O durável EDA51K ajuda as empresas a se automatizarem e protegerem contra erros em fluxos de trabalho essenciais em armazéns leves, centros de distribuição, varejo e entrega com baixos custos iniciais. O dispositivo fornece aos usuários conectividade de rede confiável e um scanner de alto desempenho para produtividade máxima em ambientes internos e externos.
        O EDA51K adiciona um teclado ao computador testado em campo e altamente EDA51, com base no processador Qualcomm® Snapdragon de 1,8 GHz octa-core e Android 10 (Q).
        Com até 4 GB de RAM e 64 GB de memória flash, o EDA51K suporta ambientes de negócios que executam vários aplicativos de software. Disponível com o melhor mecanismo de leitura N6703 da Honeywell, o EDA51K oferece alta tolerância a movimentos e códigos de barras de baixa qualidade para simplificar a captura de códigos de barras.
         A poderosa câmera colorida de 13 megapixels captura imagens de alta qualidade em ambientes escurecidos. Com classificação IP65 para proteção contra infiltração, o EDA51K é resistente a poeira e água, e adequado para uso nas mais diferentes condições climáticas.
         Testado para resistir a 500 tombos de meio metro e várias quedas de 1,5 m (5 pés) em concreto por toda a faixa de temperatura operacional, o EDA51K foi projetado para durar.
         Leve e com alta capacidade de resposta, o EDA51K é equipado com uma tela sensível ao toque de 4 polegadas e teclado numérico para proporcionar flexibilidade na entrada de dados. Teclas rígidas aperfeiçoadas eliminam o desgaste da legenda e incluem retroiluminação.
         Os botões de leitura de cada lado do computador móvel permitem o uso por usuários canhotos e destros, garantindo uma excelente experiência de usuário.
    Specifications

    Features

    • Candidatura
      • Varejo, armazém leve e centro de distribuição
    • Posição da câmera
      • Câmera traseira: câmera colorida de 13 megapixels
    • Durabilidade
      • Vedação ambiental: IP65NEWLINEDescarga eletrostática (ESD):NEWLINE±8 kV direta; ±12 kV ar

    Dimensions

    • Dimensões totais
      • 164 mm x 73 mm x 24,5 mm (6,5 pol. x 2,9 pol. x 1,0 pol.)

    Scanning Specifications

    • Recursos de decodificação
      • Imageador Slim N6703 Honeywell (simbologias de código de barras 1D/2D)

    Network

    • Especificações do GPS
      • Protocolos compatíveis com GPS (somente WWAN): Compatível simultaneamente com receptor para GPS, GLONASS e BeiDou
    • Especificações de Bluetooth
      • Bluetooth Classe 4.2
    • Especificações WWAN
      • Rádio WWAN:NEWLINE• GSM/EDGE: Faixas 2, 3, 5, 8NEWLINE•WCDMA: Faixas 1, 2, 4, 5, 6,8, 9, 19NEWLINE• FDD-LTE: Faixas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12,13,17,19,20,25,26,28,30,66NEWLINE• TDD-LTE: Faixas 38, 39, 40, 41
    • Especificações WLAN
      • WLAN (certificado pela Wi-Fi Alliance): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Segurança: OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN Compatível com EAP:NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
    • Especificações RFID
      • Imageador Slim N6703 Honeywell (simbologias de código de barras 1D/2D)

    Software & Firmware

    • Tipo de sistema operacional
      • -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
    • Sistema operacional
      • Android 10
    • Plataforma
      • Qualcomm 1,8 GHz octa-core

    Memory & Data

    • Memória
      • 3 GB RAM/32 GB Flash; 4 GB RAM/64 GB Flash

    Hardware

    • Teclado
      • Numérico
    • Tamanho da Tela
      • 4 polegadas
    • Resolução do visor
      • 480x800
    • Processador
      • Qualcomm 1,8 GHz octa-core
    • Modelo do mecanismo de leitura
      • Imageador Slim N6703 Honeywell (simbologias de código de barras 1D/2D)
    • Faixa do mecanismo de leitura
      • Padrão

    Electrical

    • Tipo de bateria
      • Íons de lítio
    • Capacidade da Bateria
      • 3,8 V, 4.000 mAh, removível

    Environmental

    • Umidade operacional
      • 10% a 90% (sem condensação)
      • Android 10
    • Temperatura de operação
      • -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)

    Standards & Approvals

    • Especificações de resistência a quedas
      • Temperatura de operação cruzada de queda de 1,5 m MIL

    Service Terms

    • Duração da garantia
      • WLAN (certificado pela Wi-Fi Alliance): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Segurança: OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN Compatível com EAP:NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA

    ERP

    • Marca
      • Honeywell

    Features

    • Candidatura
      • Varejo, armazém leve e centro de distribuição
    • Posição da câmera
      • Câmera traseira: câmera colorida de 13 megapixels
    • Durabilidade
      • Vedação ambiental: IP65NEWLINEDescarga eletrostática (ESD):NEWLINE±8 kV direta; ±12 kV ar

    Dimensions

    • Dimensões totais
      • 164 mm x 73 mm x 24,5 mm (6,5 pol. x 2,9 pol. x 1,0 pol.)

    Scanning Specifications

    • Recursos de decodificação
      • Imageador Slim N6703 Honeywell (simbologias de código de barras 1D/2D)

    Network

    • Especificações do GPS
      • Protocolos compatíveis com GPS (somente WWAN): Compatível simultaneamente com receptor para GPS, GLONASS e BeiDou
    • Especificações de Bluetooth
      • Bluetooth Classe 4.2
    • Especificações WWAN
      • Rádio WWAN:NEWLINE• GSM/EDGE: Faixas 2, 3, 5, 8NEWLINE•WCDMA: Faixas 1, 2, 4, 5, 6,8, 9, 19NEWLINE• FDD-LTE: Faixas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12,13,17,19,20,25,26,28,30,66NEWLINE• TDD-LTE: Faixas 38, 39, 40, 41
    • Especificações WLAN
      • WLAN (certificado pela Wi-Fi Alliance): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Segurança: OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN Compatível com EAP:NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
    • Especificações RFID
      • Imageador Slim N6703 Honeywell (simbologias de código de barras 1D/2D)

    Software & Firmware

    • Tipo de sistema operacional
      • -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
    • Sistema operacional
      • Android 10
    • Plataforma
      • Qualcomm 1,8 GHz octa-core

    Memory & Data

    • Memória
      • 3 GB RAM/32 GB Flash; 4 GB RAM/64 GB Flash

    Hardware

    • Teclado
      • Numérico
    • Tamanho da Tela
      • 4 polegadas
    • Resolução do visor
      • 480x800
    • Processador
      • Qualcomm 1,8 GHz octa-core
    • Modelo do mecanismo de leitura
      • Imageador Slim N6703 Honeywell (simbologias de código de barras 1D/2D)
    • Faixa do mecanismo de leitura
      • Padrão

    Electrical

    • Tipo de bateria
      • Íons de lítio
    • Capacidade da Bateria
      • 3,8 V, 4.000 mAh, removível

    Environmental

    • Umidade operacional
      • 10% a 90% (sem condensação)
      • Android 10
    • Temperatura de operação
      • -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)

    Standards & Approvals

    • Especificações de resistência a quedas
      • Temperatura de operação cruzada de queda de 1,5 m MIL

    Service Terms

    • Duração da garantia
      • WLAN (certificado pela Wi-Fi Alliance): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Segurança: OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN Compatível com EAP:NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA

    ERP

    • Marca
      • Honeywell
    • Candidatura : Varejo, armazém leve e centro de distribuição
    • Posição da câmera : Câmera traseira: câmera colorida de 13 megapixels
    • Durabilidade : Vedação ambiental: IP65NEWLINEDescarga eletrostática (ESD):NEWLINE±8 kV direta; ±12 kV ar
    • Dimensões totais : 164 mm x 73 mm x 24,5 mm (6,5 pol. x 2,9 pol. x 1,0 pol.)
    • Recursos de decodificação : Imageador Slim N6703 Honeywell (simbologias de código de barras 1D/2D)
    • Especificações do GPS : Protocolos compatíveis com GPS (somente WWAN): Compatível simultaneamente com receptor para GPS, GLONASS e BeiDou
    • Especificações de Bluetooth : Bluetooth Classe 4.2
    • Especificações WWAN : Rádio WWAN:NEWLINE• GSM/EDGE: Faixas 2, 3, 5, 8NEWLINE•WCDMA: Faixas 1, 2, 4, 5, 6,8, 9, 19NEWLINE• FDD-LTE: Faixas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12,13,17,19,20,25,26,28,30,66NEWLINE• TDD-LTE: Faixas 38, 39, 40, 41
    • Especificações WLAN : WLAN (certificado pela Wi-Fi Alliance): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Segurança: OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN Compatível com EAP:NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
    • Especificações RFID : Imageador Slim N6703 Honeywell (simbologias de código de barras 1D/2D)
    • Tipo de sistema operacional : -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
    • Sistema operacional : Android 10
    • Plataforma : Qualcomm 1,8 GHz octa-core
    • Memória : 3 GB RAM/32 GB Flash; 4 GB RAM/64 GB Flash
    • Teclado : Numérico
    • Tamanho da Tela : 4 polegadas
    • Resolução do visor : 480x800
    • Processador : Qualcomm 1,8 GHz octa-core
    • Modelo do mecanismo de leitura : Imageador Slim N6703 Honeywell (simbologias de código de barras 1D/2D)
    • Faixa do mecanismo de leitura : Padrão
    • Tipo de bateria : Íons de lítio
    • Capacidade da Bateria : 3,8 V, 4.000 mAh, removível
    • Umidade operacional : 10% a 90% (sem condensação)|Android 10
    • Temperatura de operação : -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
    • Especificações de resistência a quedas : Temperatura de operação cruzada de queda de 1,5 m MIL
    • Duração da garantia : WLAN (certificado pela Wi-Fi Alliance): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Segurança: OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN Compatível com EAP:NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
    • Marca : Honeywell
    Manuais e guias
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
    application/pdf 536.49 KB
    8/18/2025
    536.49 KB
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/26/2025
    397.98 KB
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/18/2025
    407.77 KB
    Informação Regulatória
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Regulatory Sheet: EDA51K (EDA51K-ML-RS-08 Rev A)
    application/pdf 1.9 MB
    1/23/2025
    1.9 MB
    Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
    application/pdf 1.14 MB
    12/5/2022
    1.14 MB
    White Paper
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Apresentação
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
    application/pdf 536.49 KB
    8/18/2025
    536.49 KB
    Regulatory Sheet: EDA51K (EDA51K-ML-RS-08 Rev A)
    application/pdf 1.9 MB
    1/23/2025
    1.9 MB
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/26/2025
    397.98 KB
    Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
    application/pdf 1.14 MB
    12/5/2022
    1.14 MB
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/18/2025
    407.77 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
    536.49 KB
    8/18/2025
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    438.97 KB
    11/26/2025
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    1.35 MB
    10/15/2025
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    397.98 KB
    11/26/2025
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    407.77 KB
    8/18/2025
    Regulatory Sheet: EDA51K (EDA51K-ML-RS-08 Rev A)
    1.9 MB
    1/23/2025
    Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
    1.14 MB
    12/5/2022
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    332.35 KB
    10/22/2025
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    70.58 KB
    10/22/2025

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    EDA51K-1-B931SQDRK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-8
    EDA51K-1-B931SQDRK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-8
    SVCEDA51K-SP1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-8
    SVCEDA51K-SP1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-8