/content/sps/br/pt/search-results.html

    handheld computers

    Terminal de dados portátil ScanPal EDA56 5G

    O ScanPal EDA56 5G é um terminal portátil móvel habilitado para 5G que suporta transmissão de dados de alta velocidade em tempo real, em ambientes internos e externos.

    Overview
    O terminal de dados portátil EDA56 5G é o produto de classe empresarial de última geração da série Scan Pal da Honeywell, equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 5G, que oferece suporte a uma melhor taxa de transmissão de dados 5G e qualidade de chamada para um trabalho mais eficiente e conveniente. E o EDA56 5G incorpora o mecanismo de escaneamento de classe empresarial da Honeywell, capaz de identificar com precisão e ler rapidamente códigos de barras desfigurados, códigos de gravação em metal e outros tipos de códigos de barras, melhorando a eficiência e a precisão da coleta instantânea de informações. Além disso, a bateria de grande capacidade de 4500mAh oferece autonomia suficiente para suportar um turno de trabalho completo ou até mais. A tela opcional sensível ao toque de 5,5 FHD ou HD suporta brilho ultra alto para uma exibição mais nítida em ambientes de trabalho externos e iluminados.

     Além disso, o EDA56 5G tem uma variedade de acessórios disponíveis para atender às necessidades de diferentes aplicações. Ele também é compatível com diversos softwares de aplicativos de classe empresarial da Honeywell, como gerenciamento de dispositivos, para concluir com eficiência o registro do dispositivo, o monitoramento de suas condições, a atualização do firmware e outras tarefas.

     Após a verificação no local, o EDA56 5G pode resistir ao teste em um ambiente de trabalho severo e atender facilmente às necessidades de diferentes aplicações, como hospitais, logística e transporte, distribuição de varejo, inventário de ativos, etc., melhorando a eficiência dos usuários e também economizando custos gerais para a empresa.

     Recursos e benefícios

    Plataforma de chip Qualcomm Snapdragon 5G, processador de 8 núcleos, com uma frequência principal de até 2,2 GHz e sistema operacional Android 12
    Conexão sem fio potente, Wi-Fi 6 integrado, com OFDMA, MU-MIMO e outras tecnologias, melhorando consideravelmente a eficiência da transmissão e a capacidade de transmissão da rede. Suporte para Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz de frequência dupla, Bluetooth 5.1 e NFC, etc. 
    Com o mecanismo de escaneamento de classe empresarial da Honeywell, ele pode ler rapidamente códigos de barras sujos, códigos DPM e outros tipos de códigos de barras
    Suporta reconhecimento de impressão digital, capaz de criptografar e desbloquear terminais móveis com mais segurança e rapidez
    Durabilidade de nível industrial, pode resistir a testes ambientais rigorosos, pode resistir a quedas de 1,5m, com classificação IP67 contra poeira e à prova d'água
    Pode ser usado com acessórios como leitor de RFID UHF portátil IH25, para atender às necessidades de várias aplicações
    Specifications

    Features

    • Câmera
      • Voltar: Foco automático de 16 MP; frontal: Foco fixo de 8 MP
    • Posição da câmera
      • Traseira e frontal
    • Candidatura
      • Varejo, logística, manufatura, serviços médicos e públicos

    Dimensions

    • Dimensões totais
      • 159 mm×75 mm×14,4 mm

    Scanning Specifications

    • Recursos de decodificação
      • Interpretação de códigos de barras padrão 1D e 2D, DPM

    Network

    • Comunicação sem fio do computador
      • Wi-Fi 6
    • Especificações de Bluetooth
      • Bluetooth 5.1
    • Especificações WWAN
      • GSM: 850,900,1800MHz; WCDMA: B1/B5/B8; TDD-LTE: B34/38/B39/B40/B41; FDD-LTE: B1/B3/B5/B8; 5G NR: n1/n3/n5/n8/n28/n41/n78/n79
    • Especificações WLAN
      • IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax pronto /d/e/h/i/k/r/u/w/v, 2X2 MU-MIMO

    Software & Firmware

    • Sistema operacional
      • Android 12

    Memory & Data

    • Memória
      • 4GB+64GB

    Hardware

    • Modelo do mecanismo de leitura
      • S0703/N6703
    • Tipo de mecanismo de leitura
      • Mecanismo de escaneamento de imagens
    • Tamanho da Tela
      • 5,5 polegadas
    • Processador
      • Qualcomm 8-core 2.2GHz
    • Teclado
      • Botão de volume +/-, botões de leitura esquerdo e direito, botão de energia

    Electrical

    • Tipo de bateria
      • Bateria lítio-íon

    Environmental

    • Faixa de temperatura de armazenamento
      • -30 °C a +70 °C
    • Temperatura de operação
      • -20°C a +50°C
    • Umidade operacional
      • 5% a 90%, sem condensação

    Standards & Approvals

    • Especificações de resistência a quedas
      • Piso de cimento de 1,5m, em conformidade com o padrão militar MIL-STD 810G
    • Classificações de proteção
      • IP67
    • Especificações de queda
      • Tombos em uma faixa de 1000 x 0,5m

    Service Terms

    • Duração da garantia
      • Garantia de 1 ano para toda a máquina

    Features

    • Câmera
      • Voltar: Foco automático de 16 MP; frontal: Foco fixo de 8 MP
    • Posição da câmera
      • Traseira e frontal
    • Candidatura
      • Varejo, logística, manufatura, serviços médicos e públicos

    Dimensions

    • Dimensões totais
      • 159 mm×75 mm×14,4 mm

    Scanning Specifications

    • Recursos de decodificação
      • Interpretação de códigos de barras padrão 1D e 2D, DPM

    Network

    • Comunicação sem fio do computador
      • Wi-Fi 6
    • Especificações de Bluetooth
      • Bluetooth 5.1
    • Especificações WWAN
      • GSM: 850,900,1800MHz; WCDMA: B1/B5/B8; TDD-LTE: B34/38/B39/B40/B41; FDD-LTE: B1/B3/B5/B8; 5G NR: n1/n3/n5/n8/n28/n41/n78/n79
    • Especificações WLAN
      • IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax pronto /d/e/h/i/k/r/u/w/v, 2X2 MU-MIMO

    Software & Firmware

    • Sistema operacional
      • Android 12

    Memory & Data

    • Memória
      • 4GB+64GB

    Hardware

    • Modelo do mecanismo de leitura
      • S0703/N6703
    • Tipo de mecanismo de leitura
      • Mecanismo de escaneamento de imagens
    • Tamanho da Tela
      • 5,5 polegadas
    • Processador
      • Qualcomm 8-core 2.2GHz
    • Teclado
      • Botão de volume +/-, botões de leitura esquerdo e direito, botão de energia

    Electrical

    • Tipo de bateria
      • Bateria lítio-íon

    Environmental

    • Faixa de temperatura de armazenamento
      • -30 °C a +70 °C
    • Temperatura de operação
      • -20°C a +50°C
    • Umidade operacional
      • 5% a 90%, sem condensação

    Standards & Approvals

    • Especificações de resistência a quedas
      • Piso de cimento de 1,5m, em conformidade com o padrão militar MIL-STD 810G
    • Classificações de proteção
      • IP67
    • Especificações de queda
      • Tombos em uma faixa de 1000 x 0,5m

    Service Terms

    • Duração da garantia
      • Garantia de 1 ano para toda a máquina
    • Câmera : Voltar: Foco automático de 16 MP; frontal: Foco fixo de 8 MP
    • Posição da câmera : Traseira e frontal
    • Candidatura : Varejo, logística, manufatura, serviços médicos e públicos
    • Dimensões totais : 159 mm×75 mm×14,4 mm
    • Recursos de decodificação : Interpretação de códigos de barras padrão 1D e 2D, DPM
    • Comunicação sem fio do computador : Wi-Fi 6
    • Especificações de Bluetooth : Bluetooth 5.1
    • Especificações WWAN : GSM: 850,900,1800MHz; WCDMA: B1/B5/B8; TDD-LTE: B34/38/B39/B40/B41; FDD-LTE: B1/B3/B5/B8; 5G NR: n1/n3/n5/n8/n28/n41/n78/n79
    • Especificações WLAN : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax pronto /d/e/h/i/k/r/u/w/v, 2X2 MU-MIMO
    • Sistema operacional : Android 12
    • Memória : 4GB+64GB
    • Modelo do mecanismo de leitura : S0703/N6703
    • Tipo de mecanismo de leitura : Mecanismo de escaneamento de imagens
    • Tamanho da Tela : 5,5 polegadas
    • Processador : Qualcomm 8-core 2.2GHz
    • Teclado : Botão de volume +/-, botões de leitura esquerdo e direito, botão de energia
    • Tipo de bateria : Bateria lítio-íon
    • Faixa de temperatura de armazenamento : -30 °C a +70 °C
    • Temperatura de operação : -20°C a +50°C
    • Umidade operacional : 5% a 90%, sem condensação
    • Especificações de resistência a quedas : Piso de cimento de 1,5m, em conformidade com o padrão militar MIL-STD 810G
    • Classificações de proteção : IP67
    • Especificações de queda : Tombos em uma faixa de 1000 x 0,5m
    • Duração da garantia : Garantia de 1 ano para toda a máquina
    Manuais e guias
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/4/2025
    407.77 KB
    Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev E)
    application/pdf 1.76 MB
    3/9/2026
    1.76 MB
    User Guide: Launcher for Android (934-087-006 Rev D)
    application/pdf 306.76 KB
    3/9/2026
    306.76 KB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/26/2025
    397.98 KB
    Cleaning Guide: General Purpose Devices without DRH (CLEAN-GP-EN-IN-01 Rev G) 8/26/2026
    application/pdf 105.91 KB
    8/26/2026
    105.91 KB
    User Guide: EDA52/EDA56/EDA57/EDA5S Standard and Universal Accessories (EDA5x-ACC-EN-UG-01 Rev C)
    application/pdf 1.56 MB
    12/13/2023
    1.56 MB
    User Guide: ScanPal EDA56 Mobile Computer – English (EDA56-A-EN-UG-01 Rev B)
    application/pdf 2.99 MB
    2/12/2025
    2.99 MB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    Decode-Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
    application/pdf 181.21 KB
    10/15/2025
    181.21 KB
    User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev D)
    application/pdf 3.14 MB
    3/9/2026
    3.14 MB
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    Informação Regulatória
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Regulatory Sheet: ScanPal EDA52/EDA5S/EDA57/EDA56 Accessories (EDA52-ACC-ML-RS-08 Rev A) 10-25
    application/pdf 1.13 MB
    10/30/2025
    1.13 MB
    Regulatory Sheet: ScanPal EDA56/EDA57 Mobile Computer (EDA56-ML-RS-06 Rev A)
    application/pdf 1.61 MB
    3/2/2026
    1.61 MB
    White Paper
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Apresentação
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/4/2025
    407.77 KB
    Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev E)
    application/pdf 1.76 MB
    3/9/2026
    1.76 MB
    User Guide: Launcher for Android (934-087-006 Rev D)
    application/pdf 306.76 KB
    3/9/2026
    306.76 KB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/26/2025
    397.98 KB
    Regulatory Sheet: ScanPal EDA52/EDA5S/EDA57/EDA56 Accessories (EDA52-ACC-ML-RS-08 Rev A) 10-25
    application/pdf 1.13 MB
    10/30/2025
    1.13 MB
    Cleaning Guide: General Purpose Devices without DRH (CLEAN-GP-EN-IN-01 Rev G) 8/26/2026
    application/pdf 105.91 KB
    8/26/2026
    105.91 KB
    User Guide: EDA52/EDA56/EDA57/EDA5S Standard and Universal Accessories (EDA5x-ACC-EN-UG-01 Rev C)
    application/pdf 1.56 MB
    12/13/2023
    1.56 MB
    User Guide: ScanPal EDA56 Mobile Computer – English (EDA56-A-EN-UG-01 Rev B)
    application/pdf 2.99 MB
    2/12/2025
    2.99 MB
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    Regulatory Sheet: ScanPal EDA56/EDA57 Mobile Computer (EDA56-ML-RS-06 Rev A)
    application/pdf 1.61 MB
    3/2/2026
    1.61 MB
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    Decode-Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
    application/pdf 181.21 KB
    10/15/2025
    181.21 KB
    User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev D)
    application/pdf 3.14 MB
    3/9/2026
    3.14 MB
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    407.77 KB
    8/4/2025
    Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev E)
    1.76 MB
    3/9/2026
    User Guide: Launcher for Android (934-087-006 Rev D)
    306.76 KB
    3/9/2026
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    397.98 KB
    11/26/2025
    Cleaning Guide: General Purpose Devices without DRH (CLEAN-GP-EN-IN-01 Rev G) 8/26/2026
    105.91 KB
    8/26/2026
    User Guide: EDA52/EDA56/EDA57/EDA5S Standard and Universal Accessories (EDA5x-ACC-EN-UG-01 Rev C)
    1.56 MB
    12/13/2023
    User Guide: ScanPal EDA56 Mobile Computer – English (EDA56-A-EN-UG-01 Rev B)
    2.99 MB
    2/12/2025
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    1.35 MB
    10/15/2025
    Decode-Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
    181.21 KB
    10/15/2025
    User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev D)
    3.14 MB
    3/9/2026
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    438.97 KB
    11/26/2025
    Regulatory Sheet: ScanPal EDA52/EDA5S/EDA57/EDA56 Accessories (EDA52-ACC-ML-RS-08 Rev A) 10-25
    1.13 MB
    10/30/2025
    Regulatory Sheet: ScanPal EDA56/EDA57 Mobile Computer (EDA56-ML-RS-06 Rev A)
    1.61 MB
    3/2/2026
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    332.35 KB
    10/22/2025
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    70.58 KB
    10/22/2025

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list