/content/sps/br/pt/search-results.html

    handheld computers

    CT45 / CT45 XP

    Construídos sobre a plataforma Mobility Edge, os computadores móveis CT45 são ferramentas multiuso que garantem excelente desempenho, conectividade de dados e agilidade para trabalhadores da linha de frente no varejo, logística e trabalho de campo.

    Overview

    A família de produtos CT45 oferece uma abordagem integrada, repetível e escalável baseada em uma plataforma Mobility Edge™ de hardware e software comuns, alcançando estabilidade e segurança nos negócios incorporando um poderoso processador Qualcomm, que garante compatibilidade com o Android 11® no Android 13, Android 14 e 15 totalmente comprometidos com a viabilidade. O CT45 XP aproveita a mais recente tecnologia Wi-Fi 6 para facilitar o acesso a informações essenciais com baixa latência, mesmo em um ambiente conectado de alta densidade.

    Os entregadores agora podem acessar eficientemente a rede fora das 4 paredes usando a avançada tecnologia 4G-LTE, mantendo os trabalhadores móveis da linha de frente sempre conectados a informações cruciais para fazer pedidos, verificar estoque, pesquisar status de pedido ou digitalizar itens em qualquer lugar, a qualquer hora.

    O tempo de inatividade da operação resulta em perda de receita. A família de produtos CT45 permite que trabalhadores móveis trabalhem na estrada, na chuva ou em um armazém empoeirado. Projetado para suportar ambientes desafiadores sem danos adversos ou comprometer a integridade do dispositivo ou sacrificar benefícios ergonômicos.

    Construída sobre um design elegante com uma melhoria na robustez superior, a família de produtos CT45 oferece um dispositivo compacto que os trabalhadores móveis podem transportar confortavelmente durante todo o turno e podem suportar quedas e quedas acidentais.

    Totalmente integrada com a solução Honeywell Operational Intelligence, disponível com opções de digitalização FlexRange™ e sétima geração, uma câmera frontal de 8 megapixels e um conjunto completo de acessórios de inicialização, a família de produtos CT45 amplia a usabilidade de um dispositivo de classe empresarial, oferecendo uma solução convergente para atender à demanda por contagem cíclica, entrega sob demanda, gestão de ativos, etc.

    Juntamente com um display completo de alta definição de 1920 * 1080p, aumenta significativamente a experiência do usuário.

    Specifications

    Features

    • Câmera
      • Cámara frontal de 8 megapíxeles
      • Cámara trasera de 13 megapíxeles
    • Posição da câmera
      • Delantero y trasero

    Scanning Specifications

    • Recursos de decodificação
      • Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (simbologías de código de barras 1D/2D), Honeywell SDK para Android

    Network

    • Especificações do GPS
      • 850, 900, 1800, 1900 (bandas Quad)
      • Protocolos compatibles con GPS: Soporte de receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, GPS asistido
    • Especificações WWAN
      • Compatible con AT&T FirstNet
      • Enlace ascendente CAT5 LTE de hasta 75 Mbps
      • Enlace descendente CAT13 LTE de hasta 390 Mbps
      • LTE - Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71
      • Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)
      • SIM: eSIM y NanoSIM (CT45XP) o 2 Nano SIM (CT45)
      • Soporte avanzado de LTE
      • UMTS/HSPA+ (3G) - Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
    • Especificações WLAN
      • CT45 XP WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax y 2*2 MU-MIMO
      • Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (personal y empresarial)
      • Todas las SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
      • Todas las demás configuraciones: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
      • WLAN: Con certificación Wi-Fi
    • Especificações RFID
      • Lector NFC integrado, compatible con ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/44K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (tipo F)

    Software & Firmware

    • Tipo de sistema operacional
      • Android
    • Sistema operacional
      • Se garantiza cada versión de Android de 11 a al menos 13, compatibilidad garantizada con Android 14 y 15 pendiente de viabilidad

    Memory & Data

    • Memória
      • RAM DDR4x de 6 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45XP); RAM DDR4x de 4 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45)
      • Tarjeta microSD accesible al usuario de hasta 512 GB (compatible con SDXC/SDHC/ SDIO)

    Hardware

    • Tamanho da Tela
      • 12.7 cm
    • Resolução do visor
      • Alta definición completa (1920 x 1080) (CT45XP); alta definición (1280 x 720) (CT45)
    • Processador
      • Qualcomm QCS4290/QCM4290 de ocho núcleos, 2.0 GHz

    Electrical

    • Tipo de bateria
      • Compatible con Quick Charge 3.0; menos de 3 horas para cargarse por completo.
      • Iones de litio, 3.85 V, 4020 mAh; batería inteligente con herramientas de diagnóstico integradas

    Environmental

    • Umidade operacional
      • 5% a 95% (sin condensación)
    • Temperatura de operação
      • -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
    • Faixa de temperatura de armazenamento
      • -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)

    Service Terms

    • Duração da garantia
      • Un año de garantía de fábrica

    ERP

    • Marca
      • Honeywell

    Features

    • Câmera
      • Cámara frontal de 8 megapíxeles
      • Cámara trasera de 13 megapíxeles
    • Posição da câmera
      • Delantero y trasero

    Scanning Specifications

    • Recursos de decodificação
      • Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (simbologías de código de barras 1D/2D), Honeywell SDK para Android

    Network

    • Especificações do GPS
      • 850, 900, 1800, 1900 (bandas Quad)
      • Protocolos compatibles con GPS: Soporte de receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, GPS asistido
    • Especificações WWAN
      • Compatible con AT&T FirstNet
      • Enlace ascendente CAT5 LTE de hasta 75 Mbps
      • Enlace descendente CAT13 LTE de hasta 390 Mbps
      • LTE - Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71
      • Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)
      • SIM: eSIM y NanoSIM (CT45XP) o 2 Nano SIM (CT45)
      • Soporte avanzado de LTE
      • UMTS/HSPA+ (3G) - Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
    • Especificações WLAN
      • CT45 XP WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax y 2*2 MU-MIMO
      • Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (personal y empresarial)
      • Todas las SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
      • Todas las demás configuraciones: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
      • WLAN: Con certificación Wi-Fi
    • Especificações RFID
      • Lector NFC integrado, compatible con ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/44K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (tipo F)

    Software & Firmware

    • Tipo de sistema operacional
      • Android
    • Sistema operacional
      • Se garantiza cada versión de Android de 11 a al menos 13, compatibilidad garantizada con Android 14 y 15 pendiente de viabilidad

    Memory & Data

    • Memória
      • RAM DDR4x de 6 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45XP); RAM DDR4x de 4 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45)
      • Tarjeta microSD accesible al usuario de hasta 512 GB (compatible con SDXC/SDHC/ SDIO)

    Hardware

    • Tamanho da Tela
      • 12.7 cm
    • Resolução do visor
      • Alta definición completa (1920 x 1080) (CT45XP); alta definición (1280 x 720) (CT45)
    • Processador
      • Qualcomm QCS4290/QCM4290 de ocho núcleos, 2.0 GHz

    Electrical

    • Tipo de bateria
      • Compatible con Quick Charge 3.0; menos de 3 horas para cargarse por completo.
      • Iones de litio, 3.85 V, 4020 mAh; batería inteligente con herramientas de diagnóstico integradas

    Environmental

    • Umidade operacional
      • 5% a 95% (sin condensación)
    • Temperatura de operação
      • -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
    • Faixa de temperatura de armazenamento
      • -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)

    Service Terms

    • Duração da garantia
      • Un año de garantía de fábrica

    ERP

    • Marca
      • Honeywell
    • Câmera : Cámara frontal de 8 megapíxeles|Cámara trasera de 13 megapíxeles
    • Posição da câmera : Delantero y trasero
    • Recursos de decodificação : Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (simbologías de código de barras 1D/2D), Honeywell SDK para Android
    • Especificações do GPS : 850, 900, 1800, 1900 (bandas Quad)|Protocolos compatibles con GPS: Soporte de receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, GPS asistido
    • Especificações WWAN : Compatible con AT&T FirstNet|Enlace ascendente CAT5 LTE de hasta 75 Mbps|Enlace descendente CAT13 LTE de hasta 390 Mbps|LTE - Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71|Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)|SIM: eSIM y NanoSIM (CT45XP) o 2 Nano SIM (CT45)|Soporte avanzado de LTE|UMTS/HSPA+ (3G) - Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
    • Especificações WLAN : CT45 XP WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax y 2*2 MU-MIMO|Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (personal y empresarial)|Todas las SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc|Todas las demás configuraciones: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac|WLAN: Con certificación Wi-Fi
    • Especificações RFID : Lector NFC integrado, compatible con ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/44K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (tipo F)
    • Tipo de sistema operacional : Android
    • Sistema operacional : Se garantiza cada versión de Android de 11 a al menos 13, compatibilidad garantizada con Android 14 y 15 pendiente de viabilidad
    • Memória : RAM DDR4x de 6 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45XP); RAM DDR4x de 4 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45)|Tarjeta microSD accesible al usuario de hasta 512 GB (compatible con SDXC/SDHC/ SDIO)
    • Tamanho da Tela : 12.7 cm
    • Resolução do visor : Alta definición completa (1920 x 1080) (CT45XP); alta definición (1280 x 720) (CT45)
    • Processador : Qualcomm QCS4290/QCM4290 de ocho núcleos, 2.0 GHz
    • Tipo de bateria : Compatible con Quick Charge 3.0; menos de 3 horas para cargarse por completo.|Iones de litio, 3.85 V, 4020 mAh; batería inteligente con herramientas de diagnóstico integradas
    • Umidade operacional : 5% a 95% (sin condensación)
    • Temperatura de operação : -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
    • Faixa de temperatura de armazenamento : -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
    • Duração da garantia : Un año de garantía de fábrica
    • Marca : Honeywell
    Ficha Técnica
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Honeywell CT45 XP/CT45 Datasheet
    application/pdf 81.68 KB
    12/13/2023
    81.68 KB
    Manuais e guias
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - Arabic (CT45-A-AR-QS-01 Rev C)
    application/pdf 1.81 MB
    3/11/2026
    1.81 MB
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    User Guide for Honeywell eSIM Provisioning 26-11-25
    application/pdf 217.89 KB
    11/26/2025
    217.89 KB
    User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev N) 8/17/26
    application/pdf 1 MB
    8/17/2026
    1 MB
    Cleaning Guide: General Purpose Devices without DRH (CLEAN-GP-EN-IN-01 Rev G) 8/26/2026
    application/pdf 105.91 KB
    8/26/2026
    105.91 KB
    CT4X Universal and Booted Accessories
    application/pdf 3.67 MB
    10/29/2024
    3.67 MB
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - English (CT45-A-EN-QS-01 Rev G)
    application/pdf 1.79 MB
    3/11/2026
    1.79 MB
    User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev D)
    application/pdf 3.14 MB
    3/9/2026
    3.14 MB
    User Guide: CT45/CT45 XP Mobile Computer – English (CT45-A-EN-UG-01 Rev K)
    application/pdf 3.42 MB
    8/14/2026
    3.42 MB
    Decode-Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
    application/pdf 181.21 KB
    10/15/2025
    181.21 KB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/26/2025
    397.98 KB
    Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev E)
    application/pdf 1.76 MB
    3/9/2026
    1.76 MB
    User Guide: Launcher for Android (934-087-006 Rev D)
    application/pdf 306.76 KB
    3/9/2026
    306.76 KB
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/18/2025
    407.77 KB
    User Guide: Scanner Edge for Honeywell Mobile Computers (SE-HM-A-EN-UG-01 Rev A)
    application/pdf 323.54 KB
    9/17/2025
    323.54 KB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    Informação Regulatória
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Battery Pack Information: Model CT50-BTSC (CT-BTT-ML-IN-05 Rev A)
    application/pdf 378.32 KB
    8/27/2026
    378.32 KB
    Regulatory Sheet: CT45 Mobile Computer (CT45-ML-RS-10 Rev A)
    application/pdf 1.75 MB
    2/2/2026
    1.75 MB
    Hearing Aid Compliant (HAC) Device Listings (ALLHAC-ENUS-HC-01 Rev A) 12-august 26
    application/pdf 53.74 KB
    8/12/2026
    53.74 KB
    Battery Pack Information: Models CT4X-BTSC/BTEC/BTNA/BTWC (CT4X-BTSC-ML-IN-06 Rev A)
    application/pdf 485.8 KB
    2/2/2026
    485.8 KB
    Regulatory Sheet: CK6x/CT3x/CT4x/CT6x/CT70/CW45 Accessories and EDA52 Display/Ethernet Docks (CT40-ACC-ML-RS-14 Rev A)
    application/pdf 1.64 MB
    12/16/2025
    1.64 MB
    Regulatory Sheet: CT45 XP Mobile Computer (CT45XP-ML-RS-10 Rev A)
    application/pdf 1.86 MB
    2/2/2026
    1.86 MB
    White Paper
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Catálogo
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    CT45, CT45 XP, CT40 & CT40 XP Mobile Computer Accessories Guide
    application/pdf 1010.38 KB
    8/23/2023
    1010.38 KB
    Apresentação
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - Arabic (CT45-A-AR-QS-01 Rev C)
    application/pdf 1.81 MB
    3/11/2026
    1.81 MB
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    CT45, CT45 XP, CT40 & CT40 XP Mobile Computer Accessories Guide
    application/pdf 1010.38 KB
    8/23/2023
    1010.38 KB
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    User Guide for Honeywell eSIM Provisioning 26-11-25
    application/pdf 217.89 KB
    11/26/2025
    217.89 KB
    User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev N) 8/17/26
    application/pdf 1 MB
    8/17/2026
    1 MB
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Battery Pack Information: Model CT50-BTSC (CT-BTT-ML-IN-05 Rev A)
    application/pdf 378.32 KB
    8/27/2026
    378.32 KB
    Cleaning Guide: General Purpose Devices without DRH (CLEAN-GP-EN-IN-01 Rev G) 8/26/2026
    application/pdf 105.91 KB
    8/26/2026
    105.91 KB
    CT4X Universal and Booted Accessories
    application/pdf 3.67 MB
    10/29/2024
    3.67 MB
    Honeywell CT45 XP/CT45 Datasheet
    application/pdf 81.68 KB
    12/13/2023
    81.68 KB
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - English (CT45-A-EN-QS-01 Rev G)
    application/pdf 1.79 MB
    3/11/2026
    1.79 MB
    Regulatory Sheet: CT45 Mobile Computer (CT45-ML-RS-10 Rev A)
    application/pdf 1.75 MB
    2/2/2026
    1.75 MB
    User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev D)
    application/pdf 3.14 MB
    3/9/2026
    3.14 MB
    Hearing Aid Compliant (HAC) Device Listings (ALLHAC-ENUS-HC-01 Rev A) 12-august 26
    application/pdf 53.74 KB
    8/12/2026
    53.74 KB
    User Guide: CT45/CT45 XP Mobile Computer – English (CT45-A-EN-UG-01 Rev K)
    application/pdf 3.42 MB
    8/14/2026
    3.42 MB
    Battery Pack Information: Models CT4X-BTSC/BTEC/BTNA/BTWC (CT4X-BTSC-ML-IN-06 Rev A)
    application/pdf 485.8 KB
    2/2/2026
    485.8 KB
    Decode-Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
    application/pdf 181.21 KB
    10/15/2025
    181.21 KB
    Regulatory Sheet: CK6x/CT3x/CT4x/CT6x/CT70/CW45 Accessories and EDA52 Display/Ethernet Docks (CT40-ACC-ML-RS-14 Rev A)
    application/pdf 1.64 MB
    12/16/2025
    1.64 MB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/26/2025
    397.98 KB
    Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev E)
    application/pdf 1.76 MB
    3/9/2026
    1.76 MB
    User Guide: Launcher for Android (934-087-006 Rev D)
    application/pdf 306.76 KB
    3/9/2026
    306.76 KB
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/18/2025
    407.77 KB
    User Guide: Scanner Edge for Honeywell Mobile Computers (SE-HM-A-EN-UG-01 Rev A)
    application/pdf 323.54 KB
    9/17/2025
    323.54 KB
    Regulatory Sheet: CT45 XP Mobile Computer (CT45XP-ML-RS-10 Rev A)
    application/pdf 1.86 MB
    2/2/2026
    1.86 MB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Honeywell CT45 XP/CT45 Datasheet
    81.68 KB
    12/13/2023
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - Arabic (CT45-A-AR-QS-01 Rev C)
    1.81 MB
    3/11/2026
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    438.97 KB
    11/26/2025
    User Guide for Honeywell eSIM Provisioning 26-11-25
    217.89 KB
    11/26/2025
    User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev N) 8/17/26
    1 MB
    8/17/2026
    Cleaning Guide: General Purpose Devices without DRH (CLEAN-GP-EN-IN-01 Rev G) 8/26/2026
    105.91 KB
    8/26/2026
    CT4X Universal and Booted Accessories
    3.67 MB
    10/29/2024
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - English (CT45-A-EN-QS-01 Rev G)
    1.79 MB
    3/11/2026
    User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev D)
    3.14 MB
    3/9/2026
    User Guide: CT45/CT45 XP Mobile Computer – English (CT45-A-EN-UG-01 Rev K)
    3.42 MB
    8/14/2026
    Decode-Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
    181.21 KB
    10/15/2025
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    397.98 KB
    11/26/2025
    Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev E)
    1.76 MB
    3/9/2026
    User Guide: Launcher for Android (934-087-006 Rev D)
    306.76 KB
    3/9/2026
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    407.77 KB
    8/18/2025
    User Guide: Scanner Edge for Honeywell Mobile Computers (SE-HM-A-EN-UG-01 Rev A)
    323.54 KB
    9/17/2025
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    1.35 MB
    10/15/2025
    Battery Pack Information: Model CT50-BTSC (CT-BTT-ML-IN-05 Rev A)
    378.32 KB
    8/27/2026
    Regulatory Sheet: CT45 Mobile Computer (CT45-ML-RS-10 Rev A)
    1.75 MB
    2/2/2026
    Hearing Aid Compliant (HAC) Device Listings (ALLHAC-ENUS-HC-01 Rev A) 12-august 26
    53.74 KB
    8/12/2026
    Battery Pack Information: Models CT4X-BTSC/BTEC/BTNA/BTWC (CT4X-BTSC-ML-IN-06 Rev A)
    485.8 KB
    2/2/2026
    Regulatory Sheet: CK6x/CT3x/CT4x/CT6x/CT70/CW45 Accessories and EDA52 Display/Ethernet Docks (CT40-ACC-ML-RS-14 Rev A)
    1.64 MB
    12/16/2025
    Regulatory Sheet: CT45 XP Mobile Computer (CT45XP-ML-RS-10 Rev A)
    1.86 MB
    2/2/2026
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    332.35 KB
    10/22/2025
    CT45, CT45 XP, CT40 & CT40 XP Mobile Computer Accessories Guide
    1010.38 KB
    8/23/2023
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    70.58 KB
    10/22/2025

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    3007-3408-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4
    3007-3408-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4
    3007-4681-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4
    3007-4681-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4
    CT40-CB-UVB-0
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4
    CT40-CB-UVB-0
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4
    CT45-5CB-UVB-1
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4
    CT45-5CB-UVB-1
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4
    CT45-5CB-UVN-1
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4
    CT45-5CB-UVN-1
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4
    CT45-5CB-UVN-BAT-A
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4
    CT45-5CB-UVN-BAT-A
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4
    CT45-BAT-CUP
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4
    CT45-BAT-CUP
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4
    CT45-IST-50
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4
    CT45-IST-50
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4
    CT45-L0N-27D100G
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4
    CT45-L0N-27D100G
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4
    CT45-L0N-27D100V
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4
    CT45-L0N-27D100V
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-4