/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    general purpose handheld

    HH492 Scanner de Desempenho de Imagem 2D Portátil

    O HH492 foi projetado para ambientes empresariais que exigem uma solução de digitalização rápida com durabilidade de nível industrial, proporcionando capacidades de digitalização ideais.

    Overview
    Como o scanner sem fio de imagem 2D de nova geração da Honeywell, o HH492 integra a plataforma GEN7 e o módulo 1472 para decodificar todos os códigos de barras padrão 1D/2D. A base permite a transmissão de dados por meio do módulo BLE, enquanto também carrega o dispositivo. Esses recursos-chave tornam o HH492 um ativo valioso na gestão de estoques em departamentos governamentais, centros de distribuição, pontos de entrega expressa e varejo, onde é necessária uma digitalização e identificação rápidas de códigos de barras.

    O Honeywell HH492 facilita e acelera a digitalização, ajudando os usuários a obter rapidamente dados e minimizar erros de entrada, o que permite aumentar a produtividade e simplificar o fluxo de trabalho.
    Specifications

    Features

    • Para uso com
      • Base de Carregamento e Comunicação
      • Dongle USB
    • Fator de forma
      • Base de Carregamento/Comunicação: 130 mm x 86 mm x 85 mm (5,1 pol x 3,4 pol x 3,3 pol)
      • Dimensões (C x L x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm (2,5 pol x 6,5 pol x 3,3 pol)
    • Candidatura
      • Manufatura
      • Transporte e Logística
      • Varejo

    Dimensions

    • Dimensões totais
      • Base de Carregamento/Comunicação: 130 mm x 86 mm x 85 mm
      • Scanner (C x L x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm

    Scanning Specifications

    • Tolerância ao movimento
      • 25cm/s (9.8in/s) para 13 mil UPC com foco ótimo
    • Recursos de decodificação
      • 1D
      • 2D
      • DotCode
      • PDF
    • Profundidade do campo
      • Até 400mm para 13 mil UPC
    • Padrão de leitura
      • CMOS de Imagem de Área (matriz de 1040 x 720 pixels)
    • Número de leituras
      • Até 50.000 digitalizações por carga
    • Faixa de leitura
      • Máx.: 400mm para 13 mil UPC

    Network

    • Bluetooth
      • Sim
    • Especificações de Bluetooth
      • 5.0

    Hardware

    • Tipo de motor
      • Digitalização por Imagem de Área
    • Tipo de mira
      • Imageador de área
    • Tipo de conector de energia
      • Base de Carregamento e Comunicação
      • Dongle USB
    • Sem fio
      • Sim
    • Interfaces do sistema host
      • HID
      • USB

    Electrical

    • Tipos de bateria
      • Li-Ion
    • Potência de operação
      • 2,5 W (500mA @ entrada USB de 5V)
      • 5W (1000mA @ entrada do adaptador de 5V)
    • Capacidade da Bateria
      • 2730 mAh

    Environmental

    • Umidade operacional
      • 0% a 95% de umidade relativa
    • Temperatura de operação
      • Base de Comunicação: Carregamento: 5°C a 40°C
      • Não carregando: 0°C a 50°C
      • Scanner: Carregamento: 5°C a 40°C
      • Não carregando: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
    • Faixa de temperatura de armazenamento
      • Base de Comunicação/Scanner: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)

    Standards & Approvals

    • Especificações de queda
      • Base de Comunicação: 1,0m em piso de concreto
      • Scanner: 1,5m em piso de concreto

    Service Terms

    • Duração da garantia
      • 3 anos

    Features

    • Para uso com
      • Base de Carregamento e Comunicação
      • Dongle USB
    • Fator de forma
      • Base de Carregamento/Comunicação: 130 mm x 86 mm x 85 mm (5,1 pol x 3,4 pol x 3,3 pol)
      • Dimensões (C x L x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm (2,5 pol x 6,5 pol x 3,3 pol)
    • Candidatura
      • Manufatura
      • Transporte e Logística
      • Varejo

    Dimensions

    • Dimensões totais
      • Base de Carregamento/Comunicação: 130 mm x 86 mm x 85 mm
      • Scanner (C x L x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm

    Scanning Specifications

    • Tolerância ao movimento
      • 25cm/s (9.8in/s) para 13 mil UPC com foco ótimo
    • Recursos de decodificação
      • 1D
      • 2D
      • DotCode
      • PDF
    • Profundidade do campo
      • Até 400mm para 13 mil UPC
    • Padrão de leitura
      • CMOS de Imagem de Área (matriz de 1040 x 720 pixels)
    • Número de leituras
      • Até 50.000 digitalizações por carga
    • Faixa de leitura
      • Máx.: 400mm para 13 mil UPC

    Network

    • Bluetooth
      • Sim
    • Especificações de Bluetooth
      • 5.0

    Hardware

    • Tipo de motor
      • Digitalização por Imagem de Área
    • Tipo de mira
      • Imageador de área
    • Tipo de conector de energia
      • Base de Carregamento e Comunicação
      • Dongle USB
    • Sem fio
      • Sim
    • Interfaces do sistema host
      • HID
      • USB

    Electrical

    • Tipos de bateria
      • Li-Ion
    • Potência de operação
      • 2,5 W (500mA @ entrada USB de 5V)
      • 5W (1000mA @ entrada do adaptador de 5V)
    • Capacidade da Bateria
      • 2730 mAh

    Environmental

    • Umidade operacional
      • 0% a 95% de umidade relativa
    • Temperatura de operação
      • Base de Comunicação: Carregamento: 5°C a 40°C
      • Não carregando: 0°C a 50°C
      • Scanner: Carregamento: 5°C a 40°C
      • Não carregando: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
    • Faixa de temperatura de armazenamento
      • Base de Comunicação/Scanner: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)

    Standards & Approvals

    • Especificações de queda
      • Base de Comunicação: 1,0m em piso de concreto
      • Scanner: 1,5m em piso de concreto

    Service Terms

    • Duração da garantia
      • 3 anos
    • Para uso com : Base de Carregamento e Comunicação|Dongle USB
    • Fator de forma : Base de Carregamento/Comunicação: 130 mm x 86 mm x 85 mm (5,1 pol x 3,4 pol x 3,3 pol)|Dimensões (C x L x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm (2,5 pol x 6,5 pol x 3,3 pol)
    • Candidatura : Manufatura|Transporte e Logística|Varejo
    • Dimensões totais : Base de Carregamento/Comunicação: 130 mm x 86 mm x 85 mm|Scanner (C x L x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm
    • Tolerância ao movimento : 25cm/s (9.8in/s) para 13 mil UPC com foco ótimo
    • Recursos de decodificação : 1D|2D|DotCode|PDF
    • Profundidade do campo : Até 400mm para 13 mil UPC
    • Padrão de leitura : CMOS de Imagem de Área (matriz de 1040 x 720 pixels)
    • Número de leituras : Até 50.000 digitalizações por carga
    • Faixa de leitura : Máx.: 400mm para 13 mil UPC
    • Bluetooth : Sim
    • Especificações de Bluetooth : 5.0
    • Tipo de motor : Digitalização por Imagem de Área
    • Tipo de mira : Imageador de área
    • Tipo de conector de energia : Base de Carregamento e Comunicação|Dongle USB
    • Sem fio : Sim
    • Interfaces do sistema host : HID|USB
    • Tipos de bateria : Li-Ion
    • Potência de operação : 2,5 W (500mA @ entrada USB de 5V)|5W (1000mA @ entrada do adaptador de 5V)
    • Capacidade da Bateria : 2730 mAh
    • Umidade operacional : 0% a 95% de umidade relativa
    • Temperatura de operação : Base de Comunicação: Carregamento: 5°C a 40°C | Não carregando: 0°C a 50°C|Scanner: Carregamento: 5°C a 40°C | Não carregando: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
    • Faixa de temperatura de armazenamento : Base de Comunicação/Scanner: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
    • Especificações de queda : Base de Comunicação: 1,0m em piso de concreto|Scanner: 1,5m em piso de concreto
    • Duração da garantia : 3 anos
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    50177360-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-hh492-primary-3
    50177360-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-hh492-primary-3
    HH492-2USB-5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-hh492-primary-3
    HH492-2USB-5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-hh492-primary-3
    HH492-R1-1USB
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-hh492-primary-3
    HH492-R1-1USB
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-hh492-primary-3
    HH492-R1-1USB-5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-hh492-primary-3
    HH492-R1-1USB-5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-hh492-primary-3
    SVCHH492-EXW1R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-8
    SVCHH492-EXW1R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-8
    SVCHH492-EXW4
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-8
    SVCHH492-EXW4
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-8
    SVCHH492-EXW5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-8
    SVCHH492-EXW5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-8
    SVCHH492-SG1R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-8
    SVCHH492-SG1R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-8
    SVCHH492-SG3N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-8
    SVCHH492-SG3N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-8