/content/sps/br/pt/search-results.html

    boots

    Sprinter Yellow S1P

    Sprinter Yellow S1P

    Overview
    Workers need safe, yet comfortable footwear for long shifts to help keep them safe and prevent foot fatigue. That’s why we constructed Honeywell Agile with a flexible and lighter design. Influenced by the look and feel of sports shoes, we built this range with an ergonomic design that mimics the foot’s natural movement.

    Sprinter Yellow S1P SRC ESD

    • Low-cut style
    • Lighter composite, fiberglass toecap
    • Flexible stretched textile with knitted upper
    • 3D Mesh lining
    • External heel counter
    • EVA midsole and rubber outsole
    • Patent-pending Wear-off indicators
    • EN 61340-5-1:2016 - ESD marking (electrical resistance)
    • EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
    • Two DGUV 112-191 certified insocks
     
    Specifications

    Others

    • Aplicação antiperfuração (pierce resistance)
      • Não metálico
    • Tipo de produto
      • Sapatos baixos
    • Tamanhos
      • 35-49
    • Risks
      • Resistência à perfuração, Impacto, Aperto, Aderência no líquido, Calor, ESD, ESD
    • Material e acabamento da haste
      • Têxtil
    • Material de revestimento
      • Têxtil, Malha 3D
    • Material da sola
      • Borracha, EVA
      • Duas camadas: Borracha/EVA
      • Duas camadas: Borracha/EVA
    • Material da haste
      • têxtil
    • Fecho
      • Sem atacadores
    • Estilo do produto
      • 6250118
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
      • sim
    • DGUV 112-191 (compatibilidade com solados ortopédicos)
      • sim
    • Cores das luvas
      • Branco, Amarelo, Cinza
    • Biqueira de segurança
      • Compósito
    • Benefícios
      • ESD, Absorção de choques no calcanhar, Compatível com palmilha ortopédica

    Others

    • Aplicação antiperfuração (pierce resistance)
      • Não metálico
    • Tipo de produto
      • Sapatos baixos
    • Tamanhos
      • 35-49
    • Risks
      • Resistência à perfuração, Impacto, Aperto, Aderência no líquido, Calor, ESD, ESD
    • Material e acabamento da haste
      • Têxtil
    • Material de revestimento
      • Têxtil, Malha 3D
    • Material da sola
      • Borracha, EVA
      • Duas camadas: Borracha/EVA
      • Duas camadas: Borracha/EVA
    • Material da haste
      • têxtil
    • Fecho
      • Sem atacadores
    • Estilo do produto
      • 6250118
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
      • sim
    • DGUV 112-191 (compatibilidade com solados ortopédicos)
      • sim
    • Cores das luvas
      • Branco, Amarelo, Cinza
    • Biqueira de segurança
      • Compósito
    • Benefícios
      • ESD, Absorção de choques no calcanhar, Compatível com palmilha ortopédica
    • Aplicação antiperfuração (pierce resistance) : Não metálico
    • Tipo de produto : Sapatos baixos
    • Tamanhos : 35-49
    • Risks : Resistência à perfuração, Impacto, Aperto, Aderência no líquido, Calor, ESD, ESD
    • Material e acabamento da haste : Têxtil
    • Material de revestimento : Têxtil, Malha 3D
    • Material da sola : Borracha, EVA|Duas camadas: Borracha/EVA|Duas camadas: Borracha/EVA
    • Material da haste : têxtil
    • Fecho : Sem atacadores
    • Estilo do produto : 6250118
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD) : sim
    • DGUV 112-191 (compatibilidade com solados ortopédicos) : sim
    • Cores das luvas : Branco, Amarelo, Cinza
    • Biqueira de segurança : Compósito
    • Benefícios : ESD, Absorção de choques no calcanhar, Compatível com palmilha ortopédica
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list