/content/sps/br/pt/search-results.html

    boots

    Sprinter Blue S3

    Sprinter Blue S3

    Overview
    Workers need safe, yet comfortable footwear for long shifts to help keep them safe and prevent foot fatigue. That’s why we constructed Honeywell Agile with a flexible and lighter design. Influenced by the look and feel of sports shoes, we built this range with an ergonomic design that mimics the foot’s natural movement.

    Sprinter Blue S3 SRC ESD
     
    • Low-cut style
    • Lighter composite, fiberglass toecap
    • Flexible stretched textile with knitted upper
    • 3D Mesh lining
    • EVA midsole and rubber outsole
    • Patent-pending Wear-off indicators
    • EN 61340-5-1:2016 - ESD marking (electrical resistance)
    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
    • Two DGUV 112-191 certified insocks
    • Premium antibacterial insock

     
    Specifications

    Others

    • Acabamento do material de revestimento
      • Respirabilidade
    • Tipo de produto
      • Sapatos baixos
    • Tamanhos
      • 35-49
    • Sem metal
      • sim
    • Risks
      • Resistência à perfuração, Impacto, Aperto, Aderência no líquido, Calor, ESD, ESD
    • Material e acabamento da haste
      • Têxtil
    • Material de revestimento
      • Mesh
    • Material da sola
      • Borracha
      • Borracha
      • Borracha
    • Material da haste
      • têxtil
    • Fecho
      • Atacadores
    • Estilo do produto
      • 6250121
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
      • sim
    • DGUV 112-191 (compatibilidade com solados ortopédicos)
      • sim
    • Cores das luvas
      • Preto, Azul
    • Biqueira de segurança
      • Compósito
    • Benefícios
      • ESD, Não magnético, Absorção de choques no calcanhar, Compatível com palmilha ortopédica, Flexibilidade
    • Aplicação antiperfuração (pierce resistance)
      • Não metálico

    Others

    • Acabamento do material de revestimento
      • Respirabilidade
    • Tipo de produto
      • Sapatos baixos
    • Tamanhos
      • 35-49
    • Sem metal
      • sim
    • Risks
      • Resistência à perfuração, Impacto, Aperto, Aderência no líquido, Calor, ESD, ESD
    • Material e acabamento da haste
      • Têxtil
    • Material de revestimento
      • Mesh
    • Material da sola
      • Borracha
      • Borracha
      • Borracha
    • Material da haste
      • têxtil
    • Fecho
      • Atacadores
    • Estilo do produto
      • 6250121
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
      • sim
    • DGUV 112-191 (compatibilidade com solados ortopédicos)
      • sim
    • Cores das luvas
      • Preto, Azul
    • Biqueira de segurança
      • Compósito
    • Benefícios
      • ESD, Não magnético, Absorção de choques no calcanhar, Compatível com palmilha ortopédica, Flexibilidade
    • Aplicação antiperfuração (pierce resistance)
      • Não metálico
    • Acabamento do material de revestimento : Respirabilidade
    • Tipo de produto : Sapatos baixos
    • Tamanhos : 35-49
    • Sem metal : sim
    • Risks : Resistência à perfuração, Impacto, Aperto, Aderência no líquido, Calor, ESD, ESD
    • Material e acabamento da haste : Têxtil
    • Material de revestimento : Mesh
    • Material da sola : Borracha|Borracha|Borracha
    • Material da haste : têxtil
    • Fecho : Atacadores
    • Estilo do produto : 6250121
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD) : sim
    • DGUV 112-191 (compatibilidade com solados ortopédicos) : sim
    • Cores das luvas : Preto, Azul
    • Biqueira de segurança : Compósito
    • Benefícios : ESD, Não magnético, Absorção de choques no calcanhar, Compatível com palmilha ortopédica, Flexibilidade
    • Aplicação antiperfuração (pierce resistance) : Não metálico
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list