/content/sps/br/pt/search-results.html
    Estamos com um problema temporário na funcionalidade de pesquisa global para este idioma. Selecione o idioma "United States - English" e continue sua pesquisa por lá.

    protective sleeves

    Steel rPET Sleeves

    Grey knitted cut protection sleeve made from HPPE, steel fibre & recycled PET

    Overview
    Honeywell sleeves knitted with HPPE and steel fibre with cut protection level E/A5 and tear resistance level 4 is highly effective in preventing cut & abrasion injuries. The fibre composition is low-linting, which makes these sleeves an excellent choice for industries where product protection and cleanliness is important.
    Made with recycled polyester yarn.

    Features & Benefits:
    • Sleeves are soft and can stretch to fit most arm sizes
    • Elastic on the top and with knit wrist for better fit
    • Available in two lengths, with and without thumb hole
    • Provide extra coverage on the wrist and forearm – perfectly to be combined with cut protection gloves
    • Thumbholes are helpful in keeping sleeves in place when pulling on gloves, or for added protection on wrist and palm
    • HPPE composition is softer, more comfortable, and with greater tensile strength than aramide fibers
    • Those HPPE Sleeves with Spandex can better be worn repeatedly with less sagging than aramide sleeves
    • Free from glass-fibre
    • Dark grey colour is well suited for working in dirty environments and allows for longer service life

    Applications:
    Forearm protection for handling abrasive or sharp objects
    • Handling of metal sheets, blades, glass, steel bars & sheets, paper & cardboard, cables, etc.
    • Recycling
    • Knife Sharpening
    • Finishing in plastics industry
    Specifications

    Others

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto
      • Manga
    • Tipo de luva
      • Sem luvas
    • Tamanho
      • Único
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • RSC (beta)
      • Fibra reciclada
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: cotovelo (< = 500 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Nylon, PEHD, Spandex, Fibra de aço, PET
    • Família de luvas
      • Punho
    • Cores das luvas
      • Cinza
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 405-466
    • Categorias CE
      • Categoria 2

    Others

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto
      • Manga
    • Tipo de luva
      • Sem luvas
    • Tamanho
      • Único
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • RSC (beta)
      • Fibra reciclada
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: cotovelo (< = 500 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Nylon, PEHD, Spandex, Fibra de aço, PET
    • Família de luvas
      • Punho
    • Cores das luvas
      • Cinza
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 405-466
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto : Manga
    • Tipo de luva : Sem luvas
    • Tamanho : Único
    • Risks : Mecânica, Líquido
    • RSC (beta) : Fibra reciclada
    • Outras normas : Categoria CE
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: cotovelo (< = 500 mm)
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Fibra : Nylon, PEHD, Spandex, Fibra de aço, PET
    • Família de luvas : Punho
    • Cores das luvas : Cinza
    • Comprimento (mm) (mm) : 405-466
    • Categorias CE : Categoria 2
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    CTSSN-18N
    CTSSN-18N
    CTSSN-18TH
    CTSSN-18TH
    NFDS16N-6
    NFDS16N-6