/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada de sábado, 8 de agosto, às 07:00 PM EST até domingo, 9 de agosto, às 05:00 AM EST (de sábado, 8 de agosto, às 11:00 PM UTC até domingo, 9 de agosto, às 09:00 AM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    protective sleeves

    General Purpose Cotton Sleeve

    General purpose sleeves are worn when performing assembly, painting, and general warehouse work.

    Overview
    Honeywell Cotton Sleeves are designed to be highly absorbent, effectively wicking moisture away from the skin. This makes them an excellent solution for sweaty environments, as they are very breathable.

    The knitted construction of these sleeves ensures that they are soft, comfortable, and lightweight, providing a pleasant wearing experience.
    Additionally, the sleeves feature a knit wrist and elastic at the top, which ensures a comfortable fit without slipping. This design detail enhances the overall usability of the sleeves.

    Furthermore, the Cotton Tubing can be cut to length, offering a versatile solution for varying sleeve lengths. This adaptability makes them suitable for a wide range of applications.
    Specifications

    Others

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Punção ANSI
    • Tipo de produto
      • Manga
    • Tipo de luva
      • Sem luvas
    • Tamanho
      • Único
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Algodão
    • Família de luvas
      • Punho
    • Estilo do produto
      • C
    • Cores das luvas
      • Branco
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 36641.2214
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 54961.8321
    • Benefícios
      • Absorção do suor

    Others

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Punção ANSI
    • Tipo de produto
      • Manga
    • Tipo de luva
      • Sem luvas
    • Tamanho
      • Único
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Algodão
    • Família de luvas
      • Punho
    • Estilo do produto
      • C
    • Cores das luvas
      • Branco
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 36641.2214
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 54961.8321
    • Benefícios
      • Absorção do suor
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Punção ANSI
    • Tipo de produto : Manga
    • Tipo de luva : Sem luvas
    • Tamanho : Único
    • Risks : Mecânica, Líquido
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Fibra : Algodão
    • Família de luvas : Punho
    • Estilo do produto : C
    • Cores das luvas : Branco
    • Comprimento mínimo (mm) (mm) : 36641.2214
    • Comprimento máximo (mm) (mm) : 54961.8321
    • Benefícios : Absorção do suor
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list