/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    protective sleeves

    COTTUB - Cotton Tubing Sleeves

    Knitted cotton sleeve roll for making variable cut-to-length sleeves for light work applications

    Overview
    Honeywell cotton knitted sleeves provide a high wearing comfort and are very skin-friendly and breathable, working as an absorbent and wick moisture from the skin while proving mechanical protection for light work applications.
    Features & Benefits
    • Sleeves are soft and can stretch to fit most arm sizes
    • Cotton tubing solution for making variable cut-to-length sleeves
    • Provide extra coverage on the wrist and forearm – perfectly to be combined with general purpose or cut protection gloves
    • Light colour is well suited for hygiene and clean working environments
    • 0,8 mm thickness provides high flexibility and wearing comfort
    Specifications

    Others

    • Fibra
      • Algodão
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Família de luvas
      • Punho
    • Estilo do produto
      • COTTUB-LB-N
    • Espessura (inch)
      • 0.0315
    • Tipo de produto
      • Manga
    • Cores das luvas
      • Bege
    • Espessura (mm)
      • 0,8
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de luva
      • Sem luvas
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Espessura
      • De 0,5 mm a 1 mm
    • Tamanho
      • Único
    • Risks
      • Mecânica, Líquido

    Others

    • Fibra
      • Algodão
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Família de luvas
      • Punho
    • Estilo do produto
      • COTTUB-LB-N
    • Espessura (inch)
      • 0.0315
    • Tipo de produto
      • Manga
    • Cores das luvas
      • Bege
    • Espessura (mm)
      • 0,8
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de luva
      • Sem luvas
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Espessura
      • De 0,5 mm a 1 mm
    • Tamanho
      • Único
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Fibra : Algodão
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Família de luvas : Punho
    • Estilo do produto : COTTUB-LB-N
    • Espessura (inch) : 0.0315
    • Tipo de produto : Manga
    • Cores das luvas : Bege
    • Espessura (mm) : 0,8
    • Outras normas : Categoria CE
    • Categorias CE : Categoria 2
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de luva : Sem luvas
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica
    • Espessura : De 0,5 mm a 1 mm
    • Tamanho : Único
    • Risks : Mecânica, Líquido
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    COTTUB-2LB-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-cottub-2lb-n-a
    COTTUB-2LB-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-cottub-2lb-n-a
    COTTUB-3LB-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-cottub-3lb-n-a
    COTTUB-3LB-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-cottub-3lb-n-a