/content/sps/br/pt/search-results.html
    Estamos trabalhando para melhorar sua experiência. Durante esse período, você poderá enfrentar interrupções temporárias. Agradecemos sua paciência e compreensão.

    general purpose gloves

    Polytril NBR 3/4

    Luva de poliéster tricotada sem costuras com revestimento de nitrilo impermeável ao óleo, estendendo-se acima dos nós dos dedos, preta, 15 gg

    Overview
    Black polyester knitted glove with black nitrile coating on the palm and up to over the knuckles
    Product use: Handling of small parts in oily and dirty environments
    Ventilated back of the hand
    Elasticated knitted cuff
    15 gg
    Length : 25 cm
    The ergonomic seamless knitting technique creates a glove that moulds to the natural shape of the hand, offering high resistance and durability as well as high wearing comfort and breathability. The filament yarn ensures lint-free work in the most sensitive areas. The dense mesh structure gives the glove a perfect fit, limits the penetration of dirt and guarantees good tactile sensitivity. The nitrile coating improves grip, mechanical resistance and oil impermeability. The elasticated knitted cuff guarantees a good fit.
    The black colour is suitable for working in dirty environments and leads to a longer service life.
    Specifications

    Others

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento do punho
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento
      • Nitrilo liso
    • Material de revestimento
      • Nitrilo
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Poliéster
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Estilo do produto
      • 2232272N
    • Espessura (mm)
      • 0,95
    • Espessura (inch)
      • 0.0374
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Preto
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 235
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 275
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 255
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Acabamento do revestimento
      • Suave

    Others

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento do punho
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento
      • Nitrilo liso
    • Material de revestimento
      • Nitrilo
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Poliéster
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Estilo do produto
      • 2232272N
    • Espessura (mm)
      • 0,95
    • Espessura (inch)
      • 0.0374
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Preto
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 235
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 275
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 255
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Acabamento do revestimento
      • Suave
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto : Luva
    • Tipo de luva mecânica : Tecido
    • Tipo de luva : Luva mecânica
    • Tamanho : 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks : Mecânica, Líquido
    • Outras normas : Categoria CE
    • Número de camadas : Camada única
    • Nível do revestimento : Revestimento do punho
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento : Nitrilo liso
    • Material de revestimento : Nitrilo
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Fibra : Poliéster
    • Família de luvas : Luva de malha revestida
    • Estilo do produto : 2232272N
    • Espessura (mm) : 0,95
    • Espessura (inch) : 0.0374
    • Cuff característico : Manguito de malha
    • Cores das luvas : Preto
    • Comprimento mínimo (mm) (mm) : 235
    • Comprimento máximo (mm) (mm) : 275
    • Comprimento (mm) (mm) : 255
    • Categorias CE : Categoria 2
    • Acabamento do revestimento : Suave
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    2232272N-07
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3
    2232272N-07
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3
    2232272N-08
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3
    2232272N-08
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3
    2232272N-09
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3
    2232272N-09
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3
    2232272N-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3
    2232272N-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3
    2232272N-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3
    2232272N-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3