/content/sps/br/pt/search-results.html

    general purpose gloves

    Cotton 020

    Cotton glove without coating, with elasticated cuff, beige

    Overview
    Sahara Liner is a lightweight and comfortable knitted glove for use as an underglove or for product protection. Made of pure cotton and with an ergonomic fit, it is very comfortable to wear and provides good sweat absorption, e.g. when worn under waterproof protective gloves.
    Protects hands from light cold. Well suited for handling / packaging and protecting sensitive products such as perfume or high-quality beverage bottles, etc. from fingerprints. Suitable for handling food. OEKO-TEX 100 certified.
    Specifications

    Others

    • Alimentação Europa
      • sim
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 7, 8, 9, 10
    • Risks
      • Mecânica, Líquido, Alimentação
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • Alimentar Europa, Área de validade da norma alimentar
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Algodão
    • Família de luvas
      • Luva de malha não revestida
    • Estilo do produto
      • 0020191X
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Bege
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 250
    • Benefícios
      • Oekotex, Absorção do suor

    Others

    • Alimentação Europa
      • sim
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 7, 8, 9, 10
    • Risks
      • Mecânica, Líquido, Alimentação
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • Alimentar Europa, Área de validade da norma alimentar
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Algodão
    • Família de luvas
      • Luva de malha não revestida
    • Estilo do produto
      • 0020191X
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Bege
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 250
    • Benefícios
      • Oekotex, Absorção do suor
    • Alimentação Europa : sim
    • Tipo de produto : Luva
    • Tipo de luva mecânica : Tecido
    • Tipo de luva : Luva mecânica
    • Tamanho : 7, 8, 9, 10
    • Risks : Mecânica, Líquido, Alimentação
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN : Alimentar Europa, Área de validade da norma alimentar
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Fibra : Algodão
    • Família de luvas : Luva de malha não revestida
    • Estilo do produto : 0020191X
    • Cuff característico : Manguito de malha
    • Cores das luvas : Bege
    • Comprimento (mm) (mm) : 250
    • Benefícios : Oekotex, Absorção do suor
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list