/content/sps/br/pt/search-results.html

    cut resistant gloves

    SivaCut 830

    Knitted cut-resistant gloves made of para-aramide, glass and steel fibre with a crinkled 3/4 latex coating, length 250 mm, blue/yellow

    Overview
    SivaCut is made of a combination of para-aramide, steel and glass fibre. The crinkled natural latex coating has a very good grip and is highly flexible, as well as providing good puncture protection. The 3/4 coating protects the palm, knuckles and back of the user's hand.
    • Good cut resistance combined with a mechanical barrier
    • Coating extends beyond the knuckles
    • Good puncture resistance regarding metal (not syringes) and glass
    • Good grip, especially with wet or damp parts
    • Very good flexibility and high wearing comfort
    • Allows working without user fatigue
    Specifications

    Others

    • Fibra
      • Aramida, Fibra de vidro, Fibra de aço
    • Material e acabamento do revestimento
      • Látex texturado aderente
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 230
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 270
    • Acabamento do revestimento
      • Textura do punho
    • Material de revestimento
      • Látex
    • Textura do revestimento
      • Com crepe
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Nível do revestimento
      • Revestimento do punho
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 230 - 270
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Estilo do produto
      • 0830142X
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Cores das luvas
      • Azul, Amarelo
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica, EN407 Proteção térmica
    • Tamanho
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Mecânica, Calor, Líquido

    Others

    • Fibra
      • Aramida, Fibra de vidro, Fibra de aço
    • Material e acabamento do revestimento
      • Látex texturado aderente
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 230
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 270
    • Acabamento do revestimento
      • Textura do punho
    • Material de revestimento
      • Látex
    • Textura do revestimento
      • Com crepe
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Nível do revestimento
      • Revestimento do punho
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 230 - 270
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Estilo do produto
      • 0830142X
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Cores das luvas
      • Azul, Amarelo
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica, EN407 Proteção térmica
    • Tamanho
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Mecânica, Calor, Líquido
    • Fibra : Aramida, Fibra de vidro, Fibra de aço
    • Material e acabamento do revestimento : Látex texturado aderente
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Comprimento mínimo (mm) (mm) : 230
    • Comprimento máximo (mm) (mm) : 270
    • Acabamento do revestimento : Textura do punho
    • Material de revestimento : Látex
    • Textura do revestimento : Com crepe
    • Tipo de luva mecânica : Tecido
    • Nível do revestimento : Revestimento do punho
    • Comprimento (mm) (mm) : 230 - 270
    • Cuff característico : Manguito de malha
    • Número de camadas : Camada única
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Família de luvas : Luva de malha revestida
    • Estilo do produto : 0830142X
    • Tipo de produto : Luva
    • Cores das luvas : Azul, Amarelo
    • Outras normas : Categoria CE
    • Categorias CE : Categoria 2
    • Tipo de luva : Luva mecânica
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica, EN407 Proteção térmica
    • Tamanho : 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks : Mecânica, Calor, Líquido
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list