/content/sps/br/pt/search-results.html

    cut resistant gloves

    Perfect Fit 3.0 - NPF22-0118N

    Very lightweight, fibreglass-free and food certified level B cut resistant gloves

    Overview
    Features & Benefits:
    • Antistatic: helps prevent electrostatic charging and imflammable discharge with their specific vertical resistance. Certified acc. to EN 16350.
    • Higher gauge: improved liners with a higher gauge count for all gloves in the Perfect Fit 3.0 range, with no lower gauge than 18 for all cut levels
    • Touch screen capability: Workers can use their smartphones or tablets as well as machine control panels without taking off their gloves so they do not risk working without appropriate protection or lose time for taking off and putting on the gloves while having to operate screens.
    • Silicone-free: a crucial requirement for applications in the Automotive industry
    • Color-coded: The proven color-coded system makes it easy for workers to identify the cut protection level: Red, yellow, green and blue correspond to cut levels A1/A, A2/B, A3/C and A4/D, A5/E and A6/F respectively.
    • Low-content level of DMF (< 100 ppm)
    • OEKO-TEX 100
    • Certified for food handling
    Specifications

    Others

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto
      • Manga
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva de ajuste apertado
      • Não suportado
    • Tipo de luva
      • Sem luvas
    • Tamanho
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Mecânica, Líquido, Alimentação, ESD
    • Propriedades de dissipação
      • EN16350 (Propriedades eletrostáticas na zona ATEX)
    • Perímetro da norma da lei alimentar␣
      • EUA (FDA), (UE) 10/2011 (plástico)
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento completo
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica, Alimentar Europa, Propriedades de dissipação, Área de validade da norma alimentar
    • Material e acabamento do revestimento
      • PU
    • Material de revestimento
      • PU
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Carbono, Nylon, PEHD, Spandex
    • Família de luvas
      • Punho
    • Estilo do produto
      • NPF22-0118N
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Cinza
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 220
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 270
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 220-270
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Benefícios
      • Propriedades de dissipação, Sensível ao toque, Oekotex, Sem silicone, Lavável
    • Alimentação Europa
      • sim
    • Acabamento do revestimento
      • Suave

    Others

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto
      • Manga
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva de ajuste apertado
      • Não suportado
    • Tipo de luva
      • Sem luvas
    • Tamanho
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Mecânica, Líquido, Alimentação, ESD
    • Propriedades de dissipação
      • EN16350 (Propriedades eletrostáticas na zona ATEX)
    • Perímetro da norma da lei alimentar␣
      • EUA (FDA), (UE) 10/2011 (plástico)
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento completo
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica, Alimentar Europa, Propriedades de dissipação, Área de validade da norma alimentar
    • Material e acabamento do revestimento
      • PU
    • Material de revestimento
      • PU
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Carbono, Nylon, PEHD, Spandex
    • Família de luvas
      • Punho
    • Estilo do produto
      • NPF22-0118N
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Cinza
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 220
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 270
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 220-270
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Benefícios
      • Propriedades de dissipação, Sensível ao toque, Oekotex, Sem silicone, Lavável
    • Alimentação Europa
      • sim
    • Acabamento do revestimento
      • Suave
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto : Manga
    • Tipo de luva mecânica : Tecido
    • Tipo de luva de ajuste apertado : Não suportado
    • Tipo de luva : Sem luvas
    • Tamanho : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks : Mecânica, Líquido, Alimentação, ESD
    • Propriedades de dissipação : EN16350 (Propriedades eletrostáticas na zona ATEX)
    • Perímetro da norma da lei alimentar␣ : EUA (FDA), (UE) 10/2011 (plástico)
    • Outras normas : Categoria CE
    • Número de camadas : Camada única
    • Nível do revestimento : Revestimento completo
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica, Alimentar Europa, Propriedades de dissipação, Área de validade da norma alimentar
    • Material e acabamento do revestimento : PU
    • Material de revestimento : PU
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Fibra : Carbono, Nylon, PEHD, Spandex
    • Família de luvas : Punho
    • Estilo do produto : NPF22-0118N
    • Cuff característico : Manguito de malha
    • Cores das luvas : Cinza
    • Comprimento mínimo (mm) (mm) : 220
    • Comprimento máximo (mm) (mm) : 270
    • Comprimento (mm) (mm) : 220-270
    • Categorias CE : Categoria 2
    • Benefícios : Propriedades de dissipação, Sensível ao toque, Oekotex, Sem silicone, Lavável
    • Alimentação Europa : sim
    • Acabamento do revestimento : Suave
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    NPF22-0118N-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-8
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-8
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-9
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-9
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-V-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right