/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    cut resistant gloves

    Perfect Cutting Diamond 2332245N

    HPPE knitted cut protection glove with PU coating

    Overview
    Grey, seamlessly knitted HPPE cut protection glove with black PU palm coating, elastic knitted cuff with size colour coding, 15 gg
    • The ergonomic seamless knitting technique creates a glove that moulds to the natural shape of the hand, offering great mechanical resistance and durability as well as high wearing comfort and breathability. The ergonomic design ensures an optimum fit and thus enables longer fatigue-free working.
    • The HPPE-composed yarn provides high cut protection properties while the improved 15 gg liner offers great dexterity and comfort.
    • The PU coating ensures a good dry grip and highest abrasion resistance.
    • Thanks to the grey liner and black coating color, the glove is less sensitive to dirt and provides a longer service life
    • Washable
    • Good breathability thanks to the ventilated back of the hand
    Product use
    • Handling sharp parts in a dry or greasy environment
    • General work in building construction and civil engineering, mechanical work in all industrial sectors
    • Warehousing, logistics, transport
    • etc.
    Specifications

    Others

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento
      • PU
    • Material de revestimento
      • PU
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Nylon, PEHD, Spandex, HPPE
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Estilo do produto
      • 2332245N
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Preto, Cinza
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 230
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 290
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 260
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Benefícios
      • Sem silicone, Lavável
    • Acabamento do revestimento
      • Suave

    Others

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento
      • PU
    • Material de revestimento
      • PU
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Nylon, PEHD, Spandex, HPPE
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Estilo do produto
      • 2332245N
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Preto, Cinza
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 230
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 290
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 260
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Benefícios
      • Sem silicone, Lavável
    • Acabamento do revestimento
      • Suave
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto : Luva
    • Tipo de luva mecânica : Tecido
    • Tipo de luva : Luva mecânica
    • Tamanho : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Risks : Mecânica, Líquido
    • Outras normas : Categoria CE
    • Número de camadas : Camada única
    • Nível do revestimento : Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento : PU
    • Material de revestimento : PU
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Fibra : Nylon, PEHD, Spandex, HPPE
    • Família de luvas : Luva de malha revestida
    • Estilo do produto : 2332245N
    • Cuff característico : Manguito de malha
    • Cores das luvas : Preto, Cinza
    • Comprimento mínimo (mm) (mm) : 230
    • Comprimento máximo (mm) (mm) : 290
    • Comprimento (mm) (mm) : 260
    • Categorias CE : Categoria 2
    • Benefícios : Sem silicone, Lavável
    • Acabamento do revestimento : Suave
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    2332245N-06
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-06
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-07
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-07
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-08
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-08
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-09
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-09
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right