/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada de sábado, 8 de agosto, às 07:00 PM EST até domingo, 9 de agosto, às 05:00 AM EST (de sábado, 8 de agosto, às 11:00 PM UTC até domingo, 9 de agosto, às 09:00 AM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    cut resistant gloves

    13 CUT LIGHTWEIGHT/ARAMID

    Luva de proteção contra cortes D/A4 tricotada em para-aramida de 13 gg

    Overview
    CRT (Cut-Resistant Technology) 13 gloves provide ANSI cut level 4 / EN cut level D cut resistance in a para-aramide/steel fiber lightweight seamless knit glove which is soft and comfortable to wear.

    Features & Benefits:
    • They feature a palm made of Kevlar, steel and polyester, combining exceptional cut resistance with lightweight flexibility for superior hand protection.
    • These gloves have an extended wrist design, providing added coverage and support to the wrist area, ensuring a secure fit and additional protection.
    • They are equipped with a specialised knit, which enhances comfort, flexibility and durability for tasks that demand cut resistance and precision handling.
    • They are suitable for demanding tasks that involve abrasive and sharp-edged materials or surfaces.

    Applications
    • Steel Manufacturing
    • Paper And Pulp Industry
    • Glass Handling
    • Canning
    • Metal Stamping
    • Etc.
    Specifications

    Others

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Aramida, Poliéster, Fibra de aço
    • Família de luvas
      • Luva de malha não revestida
    • Estilo do produto
      • CRT13N
    • Espessura (mm)
      • 1
    • Espessura (inch)
      • 0.0393
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Preto, Amarelo
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 220
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 250
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 235
    • Categorias CE
      • Categoria 2

    Others

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Aramida, Poliéster, Fibra de aço
    • Família de luvas
      • Luva de malha não revestida
    • Estilo do produto
      • CRT13N
    • Espessura (mm)
      • 1
    • Espessura (inch)
      • 0.0393
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Preto, Amarelo
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 220
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 250
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 235
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto : Luva
    • Tipo de luva mecânica : Tecido
    • Tipo de luva : Luva mecânica
    • Tamanho : 8, 9, 10, 11
    • Risks : Mecânica, Líquido
    • Outras normas : Categoria CE
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Fibra : Aramida, Poliéster, Fibra de aço
    • Família de luvas : Luva de malha não revestida
    • Estilo do produto : CRT13N
    • Espessura (mm) : 1
    • Espessura (inch) : 0.0393
    • Cuff característico : Manguito de malha
    • Cores das luvas : Preto, Amarelo
    • Comprimento mínimo (mm) (mm) : 220
    • Comprimento máximo (mm) (mm) : 250
    • Comprimento (mm) (mm) : 235
    • Categorias CE : Categoria 2
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    CRT13JN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-crt13-right
    CRT13JN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-crt13-right
    CRT13LN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-crt13-right
    CRT13LN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-crt13-right
    CRT13N
    CRT13N
    CRT13XJN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-crt13-right
    CRT13XJN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-crt13-right