/content/sps/br/pt/search-results.html

    chemical resistant gloves

    VitoJect 890

    Special chemical protection glove made of fluorocarbon rubber

    Overview
    The Vitoject 890 is highly resistant to chemicals, extremely gas-tight and indispensable when handling aromatic hydrocarbons (benzene, toluene, etc.), chlorinated hydrocarbons (tri, per, etc.), fuels, aggressive acids and many other chemicals. The Vitoject is manufactured using the environmentally friendly, future-oriented Vulcoject process (i.e. solvent-free injection moulding).
    Features & Benefits:
    • very good protection against extremely aggressive and toxic chemicals
    • very high gas tightness
    • solvent-free by eco-friendly injection moulding process
    • good wearing comfort
    • very good temperature flexibility
    • material is highly resistant to ozone and sunlight (UV)
    • wide shape makes it possible to wear gloves underneath (heat protection)
    • after contamination with specific chemicals a reconditioning, special cleaning process, is possible (in agreement with the KCLlaboratory)
    • can be combined with chemical protective clothing
    • excellent low degradation
    Specifications

    Others

    • Acabamento do revestimento
      • Suave
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva de ajuste apertado
      • Não suportado
    • Tipo de luva
      • Luva impermeável
    • Tamanho
      • 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Mecânica, Líquido, Química, Micro-organismo
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento completo
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: antebraço (< 400 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica, EN374 Proteção química
    • Material e acabamento do revestimento
      • Fluoroelastómero liso
    • Material de revestimento
      • Fluoroelastómero
    • Família de luvas
      • Luva impermeável sem suporte com pó
    • Estilo do produto
      • 0890
    • Espessura (mm)
      • 0,7 ± 0,1
    • Espessura (inch)
      • 0.0276
    • Espessura
      • De 0,5 mm a 1 mm
    • EN374: mistura por extenso de produtos químicos
      • D (Diclorometano), F (Tolueno), G (Dietilamina), K (Soda cáustica 40%), L (Ácido sulfúrico 96%), M (Ácido nítrico 65%)
    • EN374: mistura de microrganismos
      • sim
    • EN374-5 : 2016 Micro-organismos + VÍRUS
      • sim
    • EN374 : mistura de microrganismo + VÍRUS
      • sim
    • EN ISO 374-1:2016 Denominação dos produtos químicos (Chemical Product letter)
      • D, F, G, K, L, M
    • EN 374:2016 Tipo A
      • DFGKLM
    • EN 374-5:2016 Microrganismo
      • sim
    • Cuff característico
      • Manguito Rolado
    • Cores das luvas
      • Preto
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 340
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 360
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 340 -360
    • Categorias CE
      • Categoria 3
    • Benefícios
      • Fabricado na Europa
    • Acabamento interior
      • Limpar o pó

    Others

    • Acabamento do revestimento
      • Suave
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva de ajuste apertado
      • Não suportado
    • Tipo de luva
      • Luva impermeável
    • Tamanho
      • 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Mecânica, Líquido, Química, Micro-organismo
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento completo
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: antebraço (< 400 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica, EN374 Proteção química
    • Material e acabamento do revestimento
      • Fluoroelastómero liso
    • Material de revestimento
      • Fluoroelastómero
    • Família de luvas
      • Luva impermeável sem suporte com pó
    • Estilo do produto
      • 0890
    • Espessura (mm)
      • 0,7 ± 0,1
    • Espessura (inch)
      • 0.0276
    • Espessura
      • De 0,5 mm a 1 mm
    • EN374: mistura por extenso de produtos químicos
      • D (Diclorometano), F (Tolueno), G (Dietilamina), K (Soda cáustica 40%), L (Ácido sulfúrico 96%), M (Ácido nítrico 65%)
    • EN374: mistura de microrganismos
      • sim
    • EN374-5 : 2016 Micro-organismos + VÍRUS
      • sim
    • EN374 : mistura de microrganismo + VÍRUS
      • sim
    • EN ISO 374-1:2016 Denominação dos produtos químicos (Chemical Product letter)
      • D, F, G, K, L, M
    • EN 374:2016 Tipo A
      • DFGKLM
    • EN 374-5:2016 Microrganismo
      • sim
    • Cuff característico
      • Manguito Rolado
    • Cores das luvas
      • Preto
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 340
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 360
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 340 -360
    • Categorias CE
      • Categoria 3
    • Benefícios
      • Fabricado na Europa
    • Acabamento interior
      • Limpar o pó
    • Acabamento do revestimento : Suave
    • Tipo de produto : Luva
    • Tipo de luva de ajuste apertado : Não suportado
    • Tipo de luva : Luva impermeável
    • Tamanho : 8, 9, 10, 11
    • Risks : Mecânica, Líquido, Química, Micro-organismo
    • Outras normas : Categoria CE
    • Número de camadas : Camada única
    • Nível do revestimento : Revestimento completo
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: antebraço (< 400 mm)
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica, EN374 Proteção química
    • Material e acabamento do revestimento : Fluoroelastómero liso
    • Material de revestimento : Fluoroelastómero
    • Família de luvas : Luva impermeável sem suporte com pó
    • Estilo do produto : 0890
    • Espessura (mm) : 0,7 ± 0,1
    • Espessura (inch) : 0.0276
    • Espessura : De 0,5 mm a 1 mm
    • EN374: mistura por extenso de produtos químicos : D (Diclorometano), F (Tolueno), G (Dietilamina), K (Soda cáustica 40%), L (Ácido sulfúrico 96%), M (Ácido nítrico 65%)
    • EN374: mistura de microrganismos : sim
    • EN374-5 : 2016 Micro-organismos + VÍRUS : sim
    • EN374 : mistura de microrganismo + VÍRUS : sim
    • EN ISO 374-1:2016 Denominação dos produtos químicos (Chemical Product letter) : D, F, G, K, L, M
    • EN 374:2016 Tipo A : DFGKLM
    • EN 374-5:2016 Microrganismo : sim
    • Cuff característico : Manguito Rolado
    • Cores das luvas : Preto
    • Comprimento mínimo (mm) (mm) : 340
    • Comprimento máximo (mm) (mm) : 360
    • Comprimento (mm) (mm) : 340 -360
    • Categorias CE : Categoria 3
    • Benefícios : Fabricado na Europa
    • Acabamento interior : Limpar o pó
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list