/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no sábado, 30 de maio, das 12h00 AM EST às 06h00 AM EST (sábado, 30 de maio, das 04h00 AM UTC às 10h00 AM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    chemical resistant gloves

    Redcote R50X

    RECOMMENDATIONS Multi use chemical protection in greasy or oily environments. ADVANTAGES PVC is adapted to multi use and repetitive handling operations in a liquid environment.

    Overview

    Recommendations:
    • Multi-use chemical protection in greasy or oily environments.
    Applications:
    • Handling in aggressive environments: oily, greasy, chemical products, hydrocarbons.
    • Chemical and petrochemical industry.

    Advantages:
    • Excellent European quality PVC resistance.
    • Pre-formed fingers for greater ergonomy.
    • Category III gloves, certified in accordance with the new EN 374-2003 standard.
    Follow-up 11A to ensure follow-up quality

    Specifications

    Others

    • Acabamento do revestimento
      • Suave
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva de ajuste apertado
      • Com apoio
    • Tipo de luva
      • Luva impermeável
    • Tamanho
      • 9, 10
    • Risks
      • Mecânica, Líquido, Química, Micro-organismo
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento completo
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: antebraço (< 400 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica, EN374 Proteção química
    • Material e acabamento do revestimento
      • PVC liso
    • Material de revestimento
      • PVC
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Algodão
    • Família de luvas
      • Luva impermeável com suporte
    • Estilo do produto
      • R50X/L
    • Espessura (mm)
      • 1,4
    • Espessura (inch)
      • 0.0551
    • Espessura
      • Superior a 1 mm
    • EN374: mistura por extenso de produtos químicos
      • A (Metanol), K (Soda cáustica 40%), L (Ácido sulfúrico 96%), N (Ácido acteico 99%), O (Amoníaco 25%), T (Formaldeído 37%)
    • EN374: mistura de microrganismos
      • sim
    • EN ISO 374-1:2016 Denominação dos produtos químicos (Chemical Product letter)
      • A, K, L, N, O, T
    • EN 374:2016 Tipo A
      • AKLNOT
    • EN 374-5:2016 Microrganismo
      • sim
    • Cuff característico
      • Punho reto
    • Cores das luvas
      • Vermelho
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 350
    • Categorias CE
      • Categoria 3
    • Benefícios
      • Absorção do suor

    Others

    • Acabamento do revestimento
      • Suave
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva de ajuste apertado
      • Com apoio
    • Tipo de luva
      • Luva impermeável
    • Tamanho
      • 9, 10
    • Risks
      • Mecânica, Líquido, Química, Micro-organismo
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento completo
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: antebraço (< 400 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica, EN374 Proteção química
    • Material e acabamento do revestimento
      • PVC liso
    • Material de revestimento
      • PVC
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Algodão
    • Família de luvas
      • Luva impermeável com suporte
    • Estilo do produto
      • R50X/L
    • Espessura (mm)
      • 1,4
    • Espessura (inch)
      • 0.0551
    • Espessura
      • Superior a 1 mm
    • EN374: mistura por extenso de produtos químicos
      • A (Metanol), K (Soda cáustica 40%), L (Ácido sulfúrico 96%), N (Ácido acteico 99%), O (Amoníaco 25%), T (Formaldeído 37%)
    • EN374: mistura de microrganismos
      • sim
    • EN ISO 374-1:2016 Denominação dos produtos químicos (Chemical Product letter)
      • A, K, L, N, O, T
    • EN 374:2016 Tipo A
      • AKLNOT
    • EN 374-5:2016 Microrganismo
      • sim
    • Cuff característico
      • Punho reto
    • Cores das luvas
      • Vermelho
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 350
    • Categorias CE
      • Categoria 3
    • Benefícios
      • Absorção do suor
    • Acabamento do revestimento : Suave
    • Tipo de produto : Luva
    • Tipo de luva de ajuste apertado : Com apoio
    • Tipo de luva : Luva impermeável
    • Tamanho : 9, 10
    • Risks : Mecânica, Líquido, Química, Micro-organismo
    • Outras normas : Categoria CE
    • Número de camadas : Camada única
    • Nível do revestimento : Revestimento completo
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: antebraço (< 400 mm)
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica, EN374 Proteção química
    • Material e acabamento do revestimento : PVC liso
    • Material de revestimento : PVC
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Fibra : Algodão
    • Família de luvas : Luva impermeável com suporte
    • Estilo do produto : R50X/L
    • Espessura (mm) : 1,4
    • Espessura (inch) : 0.0551
    • Espessura : Superior a 1 mm
    • EN374: mistura por extenso de produtos químicos : A (Metanol), K (Soda cáustica 40%), L (Ácido sulfúrico 96%), N (Ácido acteico 99%), O (Amoníaco 25%), T (Formaldeído 37%)
    • EN374: mistura de microrganismos : sim
    • EN ISO 374-1:2016 Denominação dos produtos químicos (Chemical Product letter) : A, K, L, N, O, T
    • EN 374:2016 Tipo A : AKLNOT
    • EN 374-5:2016 Microrganismo : sim
    • Cuff característico : Punho reto
    • Cores das luvas : Vermelho
    • Comprimento (mm) (mm) : 350
    • Categorias CE : Categoria 3
    • Benefícios : Absorção do suor
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list